Vă prezentăm pompa de circulație MAGNA3
Obțineți o introducere a pompei de circulație MAGNA 3 și ce oferă aceasta
Pe măsură ce nevoia de randament crește, administratorii clădirilor își îndreaptă atenția spre potențialul neexploatat al pompelor de circulație ultra eficiente. De la elementele hidraulice și sistemul rotorului îmbunătățite, la un senzor de presiune diferențială încorporat, fiecare detaliu al MAGNA3 este proiectat pentru a spori randamentul, iar designul cu funcționare umedă îi conferă calitatea de a nu necesita întreţinere.
MAGNA3 respectă cu brio cerințele EuP şi poate reduce consumul de energie cu până la 75 % în comparație cu o pompă de circulație tipică. În plus, poate gestiona temperaturi de până la minus 10 grade Celsius, ceea ce este o alegere și mai bună pentru răcire, precum și încălzire, recirculare a apei calde în clădirile comerciale și sistemele de pompe de căldură geotermale sau sisteme solare termice.
Ușor de instalat și utilizat, pompa inteligentă MAGNA3 are monitorizare încorporată a energiei termice şi conectivitate wireless -- oferind un sistem de control portabil al pompei prin Grundfos GO. În interior, veți găsi intrări și ieșiri suplimentare, care pot oferi o inteligență sporită a sistemului și slotul CIM care permite. MAGNA3 să comunice cu orice sistem de management al clădirilor printr-o gamă largă de opțiuni fieldbus,precum LON, BACnet, Profibus, GENIbus,. MODbus, GSM/GPRS și Ethernet.
Pe lângă tehnologia AUTOADAPT (Adaptare automată) încorporată pentru echilibrarea confortului şi randamentului, MAGNA3 adaugă un nou mod de control FLOWADAPT (Adaptare debit), ce reduce nevoia de supape de strangulare pentru pompă.
Gama MAGNA3 oferă capacități de înălțime de pompare de până la 18 metri şi debite până la 70 de metri cubi pe oră. Și cu mai mult de 150 de configurații din fontă sau oțel inoxidabil disponibile, veți obține întotdeauna soluția perfectă pentru aplicația dumneavoastră.
MAGNA3 este bazată pe 40 de ani de experiență și a fost supusă la peste un milion de ore de teste riguroase. Așadar, puteți fi siguri că MAGNA3 oferă toată fiabilitatea pe care o așteptați de la Grundfos.