Grundfos iSOLUTIONS: De la produse la soluții
Aflați despre eforturile Grundfos de a se situa în avangarda transformării în contextul celei de a patra revoluții industriale prin axarea mai mult pe soluții decât pe pompele în sine.
Ambiția noastră, la Grundfos, este să fim liderii procesului de transformare prin cea de-a patra revoluție industrială și să ne mutăm accentul de la produse la soluții.
În acest modul, vom explica ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră. Să începem În lumea de azi, piețele pompelor se îndreaptă către oferirea de soluții, mai degrabă decât doar pompe.
Există o cerere tot mai mare de conectivitate, comunicare și digitalizare în întreaga industrie, prin urmare, în cadrul Grundfos, ne gândim la acest lucru în tot ceea ce facem. Trebuie să continuăm să protejăm, să dezvoltăm și să activăm digital ofertele noastre de bază.
Vom continua să adăugăm serii suplimentare de servicii, soluții și oferte digitale, îndreptându-ne din ce în ce mai mult către soluții complete de pompare.
Acesta este conceptul nostru Grundfos iSOLUTIONS. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră, clientul? În primul rând, aduce reduceri semnificative ale costurilor.
Utilizând o pompă Grundfos activată digital într-un turn de răcire, de exemplu, puteți conecta turnul la un sistem de monitorizare, precum SCADA, și astfel puteți seta sistemul să funcționeze optim în permanență, rezultând reduceri de costuri de până la 70 %.
În continuare, conectivitatea încorporată a soluțiilor Grundfos înseamnă că în loc să achiziționați accesorii separat, pentru a valorifica la maximum sistemul, totul este integrat într-un singur sistem.
În esență, oferim un punct unic de achiziție și un serviciu integral, simplificând astfel atât instalarea, cât și operațiunile de service.
În final cunoștințele noastre ample despre aplicații ne permit să oferim soluții programate integrabile direct în procesul dumneavoastră, reducând considerabil durata instalării și făcând sistemul mult mai ușor de utilizat.
În concluzie, cu o soluție bazată pe tehnologie digitală de la Grundfos, nu numai că veți economisi timp și bani, dar vă asigurați și că sistemele dumneavoastră funcționează întotdeauna optim.