Domeniu de aplicare: Tratarea apei

Aflați informații despre soluțiile integrate Grundfos și despre modalitatea simplă pe care acestea o oferă în ceea ce privește reducerea consumului de apă.

Utilizatori finali industriali tipici consumă cantități mari de apă, și foarte puțini dintre ei reutilizează apa din sisteme. Acest lucru poate avea un impact uriaș asupra mediului. În acest modul, vom vedea cum putem depăși o astfel de provocare.

În cadrul Grundfos, construim soluții integrate complet personalizabile pentru dumneavoastră. În general, un sistem integrat înseamnă mai multă fiabilitate în funcționare, mai multă eficiență, și o instalare mult mai simplă.

În plus, faptul că există mai puține componente înseamnă, evident, mai puține piese care se pot defecta, facilitând întreținerea și comandarea pieselor de schimb. Dar poate cel mai important, o soluție integrată înseamnă economisirea resurselor.

Și cu cât consumați mai puțină apă, cu atât lumea are mai mult de câștigat. În 2030, se estimează că cererea de apă va fi cu 30 % mai mare din cauza creșterii populației și schimbărilor climatice, printre altele.

În calitate de susținător al Obiectivului de dezvoltare durabilă 6 al ONU, care se axează pe furnizarea de apă curată pentru toți, ambiția noastră este să fim un furnizor de servicii și soluții complete de reutilizare a apei.

Pentru a atinge acest obiectiv, cu toții trebuie să regândim consumul direct de apă și amprenta noastră de apă, la nivelul industriei. Un pas în acest sens este aplicarea unor soluții Grundfos integrate, care consumă mai puțină apă, prin reutilizarea apei în fabrică înainte de refulare.

Deci, atunci când optați pentru o soluție Grundfos, participați și la lupta pentru depășirea provocărilor globale legate de apă.

Dacă doriți să aflați mai multe despre soluțiile industriale Grundfos, nu ezitați să vizitați site-ul nostru sau să contactați sediul local Grundfos. 

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 5
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 12 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: De bază