Domeniu de aplicare: Controlul temperaturii
Aflați cum pot soluțiile industriale Grundfos să optimizeze consumul dumneavoastră de energie.
Când vorbim despre consumul de energie, sistemele de control al temperaturii sunt printre primele.
În acest modul, vom analiza pe scurt provocările unui sistem de control al temperaturii, precum și modul în care o soluție industrială Grundfos vă poate ajuta să vă optimizați consumul de energie.
Controlul temperaturii constă în încălzirea și răcirea unui sistem. În fabricile industriale, sistemele de control al temperaturii sunt rareori considerate de bază.
Cât timp totul funcționează cum trebuie într-un proces de producție industrială, oamenii nu se gândesc foarte mult la sistemul de control al temperaturii.
Aceasta fiind atitudinea tipică privind controlul temperaturii la multe unități de producție, există o oportunitate uriașă de optimizare a consumului de energie și de economii de energie semnificative.
Concentrarea pe consumul de energie în sistemele de control al temperaturii este esențială. În 2030, se estimează că cererea de energie va fi cu cel puțin 35 % mai mare, pe măsură ce populația crește, iar țările în curs de dezvoltare își extind economiile și reduc sărăcia.
Unul dintre avantajele unei soluții Grundfos este că putem folosi soluții de recondiționare în orice sistem existent.
Aceasta înseamnă că în loc să înlocuiți un sistem întreg – lucru care poate fi costisitor atât financiar, cât și ca timp – puteți adăuga pur și simplu o soluție mai eficientă energetic la sistemul existent, operând sistemul conform cererii, reducând consumul de energie al întregului sistem.
Să vedem, de exemplu, un sistem industrial de răcire. Optimizând sistemul pe baza cunoștințelor noastre despre aplicații, putem crește economiile de energie cu până la 70 %, fără compromisuri la capacitatea dumneavoastră de producție.
Încheiem aici ghidul nostru de bază privind economiile de energie în controlul temperaturii. Dacă doriți să aflați mai multe despre soluțiile industriale Grundfos, nu ezitați să vizitați site-ul nostru sau să contactați sediul local Grundfos.