Ce pompă ar trebui să utilizați?

Aflați cum să identificați pompa potrivită pentru fiecare lucrare.

Cu atât de multe tipuri diferite de pompe disponibile pe piață, nu este totdeauna ușor să o identificați pe cea adecvată pentru dumneavoastră.

În acest modul, vă vom prezenta o varietate de aplicații dintr-o locuință rezidențială normală și vă vom explica ce tip de pompă ar trebui să luați în considerare pentru aceste aplicații.

Totuși, înainte de a începe, este important să subliniem că legile și normele cu privire la pompe variază de la o țară la alta, așadar este posibil ca unele dintre exemple să nu fie permise în regiunea dumneavoastră.

Acum, să începem. În primul rând, există creșterea presiunii apei reci. Se utilizează când presiunea din rețea este insuficientă sau inexistentă. În acest caz aveți nevoie de o pompă care poate furniza debitul și presiunea necesare.

O pompă de capacitate mică precum Grundfos SCALA2 va rezolva problema. Cu toate acestea, dacă alimentarea cu apă provine dintr-un foraj, aveți nevoie de o pompă submersibilă precum Grundfos SQ. Următoarea este reutilizarea apei pluviale.

Colectarea, depozitarea și reutilizarea apei pluviale sunt foarte bune pentru conservarea apei și reducerea consumului de apă și energie al proprietarului locuinței.

Poate fi folosită pentru irigarea grădinii, rezervoarele toaletelor; mașinile de spălat și spălarea mașinilor cu alte cuvinte, nu este apă potabilă. O pompă submersibilă Grundfos SB sau SBA este în special potrivită pentru rezervoarele de apă pluvială.

Rezervoarele subterane și rezervoarele supraterane oferă mai multe soluții de pompare posibile inclusiv pompe cu jet, pompe submersibile și pompe cu mai multe trepte, cu auto-amorsare. Pompele cu jet oferă o putere de aspirație excelentă de până la 8 metri.

Acestea sunt cu auto-amorsare, iar designul lor robust le face extrem de durabile. Un prim exemplu de pompă cu jet este pompa cu jet Grundfos JP. Pompe submersibile sunt mai mult sau mai puțin silențioase.

Și fiind plasate în rezervorul subteran, nu se află nici la vedere. Grundfos oferă mai multe pompe submersibile, inclusiv mai sus menționatele SQ și SB. O pompă cu mai multe trepte, cu auto-amorsare oferă o combinație bună între eficiență și zgomot redus.

Pompa Grundfos CM cu auto-amorsare este un exemplu ideal de pompă cu mai multe trepte, cu auto-amorsare. Cu toții știm cum este să așteptăm ca apa de la duș să se încălzească.

Cu o pompă de recirculare a apei calde, puteți evita această problemă, ... furnizând instantaneu apă caldă proprietarului. Pompele de recirculare a apei calde nu necesită nici presiune ridicată, nici debit ridicat, și sunt, de asemenea, destul de compacte.

Gamele Grundfos ALPHA și COMFORT sunt extraordinare pentru sistemele de recirculare a apei calde. În final, există apa reziduală. Multe persoane cred că apa reziduală menajeră dispare de la sine. Și, în majoritatea cazurilor, așa se întâmplă.

Cu toate acestea, dacă apar inundații, trebuie să faceți ceva în această privință. Pentru a gestiona și a elimina orice surplus de apă reziduală, aveți nevoie de o stație de ridicare de uz casnic sau o pompă de drenaj.

Gama Grundfos SOLOLIFT de stații de ridicare și gama Grundfos Unilift de pompe de drenaj oferă soluții ideale pentru rezolvarea acestei probleme. Acesta a fost modulul nostru de bază de instruire cu privire la pompe și aplicații.

Asigurați-vă că vedeți și celelalte cursuri din Grundfos ECADEMY sau reveniți la site-ul nostru pentru a afla mai multe despre soluțiile și aplicațiile noastre.

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 3
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 13 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: De bază