Citirea profilului de încărcare din curba sistemului
Învățați cum să interpretați profilurile de încărcare pentru aplicații de pompare tipice.
Înțelegerea profilului de încărcare pentru aplicația dumneavoastră este o parte esențială a selectării pompei.
Profilul de încărcare nu este de fapt un aspect al curbei pompei, ci unul al curbei sistemului.
Aceasta deoarece pompele cu un punct de funcționare constant se vor învechi curând. În acest modul, vom analiza modul în care reducerea rezervoarelor de separare și a supapelor de control, și popularizarea convertizoarelor de frecvență, ar însemna ca cea mai mare parte a aplicațiilor de pompare să aibă o cerere variabilă.
Modelul de consum de apă al unui sistem depinde de aplicație.
De exemplu, într-o clădire rezidențială există ore de vârf ale consumului de apă caldă și apă rece dimineața atunci când toată lumea face duș și ore cu cerere scăzută noaptea când toată lumea doarme.
Un alt exemplu este modelul de consum de apă din sistemul de aer condiționat al unei clădiri comerciale care depinde de sarcina termică din interiorul clădirii.
Acest aspect este afectat de alți factori precum numărul de persoane la un anumit moment; climatul; izolația clădirii; orientarea clădirii față de radiațiile solare; iluminarea clădirii; și selectarea echipamentelor și a răcitorului.
Dacă analizăm un sistem zonal de irigații, vedem că modelul de consum de apă depinde de: tipul de cultură; tipul de sistem de irigații; nivelurile precipitațiilor; temperatura ambiantă; și evaporarea și umiditatea.
Exemplul nostru final este o unitate de producție industrială, în care modelul de consum de apă ar putea fi total imprevizibil și legat de: nivelurile producției; numărul de ture de lucru pe zi; și cererea de apă specifică utilajelor.
Profilul de încărcare pentru oricare dintre aceste exemple poate fi stabilit estimând pentru câte ore pe zi sistemul va solicita un debit de apă specific.
Odată ce avem profilul de încărcare, putem accesa grundfos.com pentru a ne selecta pompa.
Dacă aceste informații nu sunt disponibile, instrumentul de dimensionare a produsului de pe grundfos.com poate furniza un profil de încărcare nespecific pentru numeroase aplicații.
Cel mai important lucru de luat în considerare în selectarea unei pompe pentru debit variabil este faptul că debitul de vârf nu apare în majoritatea timpului, deci este imperativ să selectați pompe care oferă cel mai bun randament cu debite frecvente mai mici.
Acest lucru este contraintuitiv, deoarece avem tendința de a selecta o pompă cu cel mai bun randament la debitul de vârf.
Fapt care va duce la o aplicație care utilizează mult mai multă energie decât este necesar.
În exemplul următor, vom selecta o pompă pentru consumul de apă dintr-o clădire de apartamente tipică cu 13 etaje, cu 146 de unități.
Un consultant a monitorizat consumul din această clădire și a concluzionat că 95 % din timp consumul de apă a fost mai mic de 10 % din debitul proiectat. Instrumentul de dimensionare a produsului de pe grundfos.com va oferi o selecție optimă adecvată pentru aplicație.
Pentru a începe, faceți clic pe „familia de pompe”, „Hydro MPC”, și Hydro MPC-E”.
Introduceți debitul și înălțimea de pompare și faceți clic pe săgeată. Derulați în jos până la „calcul cost ciclu de viață” și extindeți secțiunea. Selectați „Profil standard” Acest lucru va permite instrumentului de dimensionare a produsului să utilizeze un profil de încărcare nespecific pentru creșterea presiunii. Sunt disponibile și alte opțiuni.
De exemplu, putem selecta „presiune proporțională" cu descreștere zero la debit scăzut pentru a simula controlul prin „presiune de refulare constantă" și seta rata de interes la 0,3 %. Faceți clic pe „începe dimensionarea”.
Acum selectați primul rezultat care are cele mai mici costuri ale ciclului de viață. Fiecare cerc portocaliu din curba pompei, corespunde unui punct de funcționare din profilul de încărcare.
Cu cât este mai mare cercul portocaliu, cu cât pompa va opera mai mult la acel punct de funcționare.
Linia portocalie care trece prin cercurile portocalii este curba de control. Selectarea pompei poate fi, de asemenea, realizată utilizând un profil de încărcare personalizat. Această opțiune este pentru utilizatorii avansați. Pentru a face acest lucru, începeți o nouă selectare de produse, selectați „aplicație”, „clădiri comerciale” și „creșterea presiunii apei în clădiri comerciale”. Faceți clic pe săgeată.
Selectați „Pompare din rezervor deschis” și introduceți valorile pentru „debit”, „Cotă geodezică”, „Pierderile de fricțiune”, „Presiunea pe refulare”. În acest exemplu nu vom folosi pierderile de fricțiune pentru a corespunde profilului de încărcare dat.
Derulați în jos. Extindeți „Editează profil de încărcare", selectați „Profil utilizator”, și „Introducere directă Q/H”.
Observați că atunci când utilizați această opțiune există un factor de siguranță de 25 % pentru debitul maxim. Introduceți valorile pentru profilul de încărcare.
Extindeți „Configurare” și alegeți „2 pompe” fără pompă de rezervă. Faceți clic pe „Începe dimensionarea”. Puteți selecta fie primul produs care are cel mai mic cost al ciclului de viață, fie familia de produse de care aveți nevoie. Pentru acest exemplu, avem nevoie de o Hydro MPC-E deoarece oferă un consum mai mic de energie.
Profilul de încărcare este important pentru estimările consumului de energie ce pot fi utilizate pentru a compara alternative de pompe.
Acum sunteți pregătiți să vă utilizați noi cunoștințe despre profilurile de încărcare pentru a face selecții mai bune de pompe.