Înțelegerea rolului panourilor solare în sistemele solare de pompare a apei
Învățați despre diversele tipuri de panouri solare și cum puteți să utilizați și să vă dimensionați propriile panouri în Grundfos Product Center
Panourile solare sunt, evident, esențiale într-o soluție pe bază de energie solară.
În acest modul, vom analiza mai detaliat diferitele tipuri de panouri solare, modul în care acestea funcționează și, în final, modul în care utilizatorii își pot adăuga și dimensiona propriile panouri solare în programul de dimensionare al Grundfos, Grundfos Product Center.
Simplu spus, panourile solare absorb energia din razele solare pentru a genera energie. De obicei, un panou solar este compus din 36 până la 72 de celule cu o putere ce variază de la 50 la 300 wați.
Există două tipuri de panouri solare: din siliciu cristalin și cu strat subțire. Să aruncăm o privire la principalele diferențe dintre acestea două.
În general, panoul din siliciu cristalin este cea mai frecventă formă de panou solar, dar există anumite situații în care cel cu strat subțire este o soluție mai bună.
De exemplu, cele cu strat subțire oferă o performanță mai bună atât în condiții de vreme noroasă cât și de vreme caldă, în timp ce panourile din siliciu cristalin sunt cea mai bună alegere pentru vremea rece. Cu toate acestea, randamentul, dimensiunea și posibilitățile sunt unele dintre principalele aspectele care le diferențiază. Nivelurile de randament ale gamei pe bază de siliciu cristalin se situează de obicei între 13-20 %, în timp în cazul gamei cu strat subțire ajung la 6-8 %. Panourile din siliciu cristalin sunt, de asemenea, mult mai mici, acest aspect transformându-le în soluția ideală pentru spațiile compacte.
În gama panourilor solare din siliciu cristalin există, de asemenea, două versiuni diferite: policristaline și monocristaline.
Cele monocristaline au o culoare neagră omogenă și au performanțe mai bune la temperaturi calde, atingând în același timp un nivel de randament de până la 20 %.
Panourile policristaline, de cealaltă parte, sunt un amestec de albastru deschis și închis și ating niveluri de randament de până la 17 %. Cu toate acestea, sunt mai ieftin de produs și pe parcursul producției se folosește mai puțin siliciu.
Acum, după ce am subliniat caracteristicile diferitelor tipuri de panouri solare, următoarea secțiune a acestui modul va analiza mai detaliat proprietățile electrice ale unui panou solar. În primul rând, există câteva proprietăți electrice esențiale pe care trebuie să le cunoașteți în cursul selecției panourilor solare.
Acești termeni sunt: Tensiunea la punctul de putere maximă – sau Vmp – aceasta fiind tensiunea atunci când panourile solare sunt încărcate optim.
Apoi, există, de asemenea, curentul la punctul de putere maximă - sau Imp. La fel ca în cazul Vmp, acesta este curentul atunci când panourile solare sunt încărcate optim.
Apoi, există tensiunea în circuit deschis - sau Voc. Aceasta este tensiunea atunci când nu sunt conectate fire.
În final, există curentul de scurtcircuit - sau Isc - acesta fiind curentul atunci când firele sunt scurtcircuitate.
Când vine vorba de conexiunea electrică a panourilor solare, avem de obicei de-a face cu conexiuni în serie sau conexiuni în paralel. Aceste tipuri de conexiuni mai sunt de asemenea denumite „lanț” sau „rețea”.
După sugerează și numele, o conexiune în serie este un set de panouri solare conectate în serie – sau în lanț. Fiecare panou din lanț crește tensiunea, contribuind la o putere de ieșire totală de tensiune mai mare. Așadar, dacă, de exemplu, există un panou solar creat prin conectarea a patru panouri, în care fiecare panou are o putere de ieșire de 37 V, se adună puterea de ieșire de tensiune de la fiecare panou.
Per total, asta înseamnă că un panou solar conectat în serie, compus din patru panouri, poate furniza o putere de ieșire de 148V.
Aceste lanțuri pot fi de asemenea conectate în paralel, ajungând astfel la al doilea tip de conexiune. Pentru ca o conexiune în paralel să funcționeze, fiecare lanț trebuie să aibă aceeași tensiune și același curent. Când conectăm lanțurile în paralel, fiecare lanț adaugă la puterea de ieșire totală de curent a rețelei, ceea ce înseamnă că, în cazul în care sunt conectate în paralel patru lanțuri cu o putere de ieșire de curent de 8 A, puterea de ieșire totală de curent va fi de 32 A.
Indiferent ce combinație de conexiune electrică alegeți, este important ca panourile dumneavoastră solare să fie dimensionate și conectate în conformitate cu specificațiile sistemului electric. Să analizăm în detaliu.
În sistemele solare de pompare, se recomandă, în general, să obțineți o tensiune cât mai mare posibil din configurare - în limitele produsului. Procedând astfel, veți obține o performanță mai mare și puteți utiliza cabluri mai subțiri. Cablarea panourilor solare se face pur și simplu utilizând conectori de cablu.
Una dintre cele mai frecvente întrebări din domeniul stațiilor de pompare solare este dacă clientul poate adăuga propriile panouri solare pentru a le utiliza la dimensionarea sistemului său în Grundfos Product Center. Răspunsul este da. În ultima parte a acestui modul, vă vom arăta cum funcționează acest lucru.
Atunci când vă dimensionați pompa în Grundfos Product Center, veți avea opțiunea de a selecta modulele solare disponibile de la Grundfos sau de a adăuga propriile panouri solare la programul de dimensionare.
Pentru a vă adăuga propriile panouri solare în Grundfos Product Center, pur și simplu începeți procesul de dimensionare, găsiți „Module solare și selectați „Calculați. De aici, puteți edita toate informațiile relevante pentru panoul solar specific pe care doriți să îl creați. După ce ați terminat, asigurați-vă că activați „Salvare și închidere cu OK” pentru a vă salva setările și faceți clic pe „OK”. Panoul dumneavoastră solar va fi atunci adăugat la programul de dimensionare.
În plus, puteți compara rezultatele între, de exemplu, două mărci sau dimensiuni diferite ale unui panou solar.
Pur și simplu selectați modulul cu care doriți să comparați în a doua opțiune pentru meniul de modul solar. Pentru a vedea rezultatul, faceți clic pe „Începe dimensionarea”.
Așadar, acestea au fost informațiile despre principalele caracteristici ale panourilor solare. Să recapitulăm ce am învățat.
Există două tipuri de panouri solare: din siliciu cristalin și cu strat subțire. Cele din siliciu cristalin oferă niveluri de randament între 13-20 %, în timp ce acelea cu strat subțire oferă 6-8 %.
O conexiune în serie este un set de panouri solare conectate într-un lanț. O conexiune în rețea este reprezentată de conectarea în paralel a mai multor lanțuri.
Și, în final, acum puteți adăuga propriile panouri solare în Grundfos Product Center, adecvând astfel specificațiile de dimensionare pentru a corespunde exact nevoilor dumneavoastră.