O imagine de ansamblu completă a accesoriilor pentru echipamente solare
Obțineți o imagine de ansamblu integrală pe măsură ce vă prezentăm numeroaselor accesorii pentru soluțiile de pompare a apei pe bază de energie solară.
O aplicație solară de pompare a apei vine cu o varietate de accesorii, toate acestea putând fi adăugate la stațiile solare de pompare a apei. De la comutatoare de mers în gol la sisteme de monitorizare de la distanță, acest modul scurt vă va face o prezentare de la A la Z a accesoriilor pe care Grundfos le oferă în gama de produse pe bază de energie solară. Să începem.
În primul rând, avem întrerupătorul c.c.(de curent continuu). Un întrerupător c.c. este destinat pentru panourile SOLARE, iar funcția sa principală vă permite să deconectați alimentarea, astfel încât panourile să poată fi operate în siguranță în timpul service-ului. În plus, puteți aplica un întrerupător c.c. pe fiecare lanț dintr-o rețea de panouri solare - astfel făcând mult mai ușoară identificarea localizării defecțiunilor, deoarece puteți deconecta lanțurile individual pentru verificarea cablării sau a altor probleme potențiale.
Următorul este descărcătorul de supratensiune. Această unitate protejează împotriva fulgerelor și furtunilor din apropiere – cu toate acestea, nu protejează împotriva unei lovituri directe de fulger. Datorită capacității sale de a proteja împotriva acestor fenomene meteorologice naturale, extinde durata de viață a invertoarelor cu energie solară regenerabilă, protejând în același timp panourile solare.
Apoi, există cutia de combinare. Rolul cutiei de combinare este de a aduce laolaltă puterile de ieșiri de energie ale mai multor lanțuri de panouri solare. Cutiile de combinare au diferite forme. Una dintre acestea este o soluție simplă în care firele sunt conectate direct la lanțurile din panouri, în timp ce alta este mai avansată și include siguranțe, posibilități de deconectare c.c. precum și anterior menționatul descărcător de supratensiune pentru a proteja cutia.
Apoi, există filtrul cu undă sinusoidală. Un filtru cu undă sinusoidală este numai pentru convertizoarele de frecvență externe de 380 Vc.a. sau mai mari. Acesta este o componentă crucială, deoarece previne uzura motorului.
Acest lucru este determinat de faptul că convertizoarele de frecvență externe utilizează modulația în durată a impulsurilor pentru a crea o formă de undă sinusoidală, care creează vârfuri de curent și tensiune - determinând ruperea izolației motorului.
Datorită filtrului cu undă sinusoidală, durata de viață a motorului este extinsă, sistemul este supus la mai puțin stres și zgomotul este minimizat.
Următorul este comutatorul de mers în gol. Este important ca pompa să fie întotdeauna scufundată în apă. În caz contrar, există un risc înalt ca pompa să fie deteriorată. SQFlex are un comutator încorporat de mers în gol, dar pentru pompa SP veți avea nevoie de o componentă suplimentară pentru a detecta mersul în gol. Dacă există posibilitatea unei situații de mers în gol, vă recomandăm ca pompele să utilizeze un comutator de mers în gol.
Prin utilizarea unui comutator de mers în gol într-o pompă submersibilă, sistemul dumneavoastră poate detecta când nu mai este apă sau când scade nivelul apei din foraj. Pentru o pompă de suprafață, vă recomandăm să utilizați un comutator cu senzor cu ultrasunete pentru a detecta apa din conductă.
Apoi, există protecția galvanică, constând în anozi de zinc. Aceștia ajută la prevenirea coroziunii provocate de apă. În plus, micii anozi de sacrificiu ajută la protejarea împotriva conținutului ridicat de clorură – sau apei nepotabile. În funcție de calitatea apei, anozii de zinc trebuie înlocuiți ocazional.
Următorul este manșonul de curgere. Un manșon de curgere asigură răcirea motorului. Un astfel de manșon este esențial atunci când apa intră în gaura de foraj deasupra instalației pompei, deoarece nisipul și mâlul sunt strecurate de-a lungul admisiei pompei. Fără un manșon de curgere, nisipul și mâlul ar intra în pompă și ar provoca deteriorări.
Apoi urmează cutiile de control. CU200 – care este cutia de control pentru Grundfos SQFlex – vă permite să adăugați un întrerupător cu flotor. Când rezervorul de stocare este plin, întrerupătorul cu flotor trimite un semnal la CU200 pentru a opri pompa.
O altă posibilitate este controlerul IO101. Acesta vă permite să comutați automat între panourile solare și alimentarea cu curent alternativ în ceea ce privește funcționarea pompei dumneavoastră. Ambele controlere sunt special proiectate pentru a funcționa cu SQflex, deși IO101 va funcționa de asemenea cu o pompă CRFlex.
În final, există soluția de monitorizare de la distanță. Și, deoarece instalațiile solare sunt de obicei instalate în locuri izolate, nu te poți baza întotdeauna pe existența în preajma acestora a unor persoane care să monitorizeze și să supravegheze manual sistemul. Prin urmare, cu atât mai importantă este utilizarea soluțiilor de monitorizare precum Gestionare Grundfos de la distanță pentru a monitoriza stațiile solare de pompare.
Procedând astfel, puteți obține instantaneu informații tangibile despre funcționare, precum și curbe de tendință, alarme și avertizări. Aceasta vă permite să reacționați la orice probleme, precum și să minimizați numărul de vizite de service.
Așadar, acestea sunt informațiile referitoare la gama de accesorii pentru echipamente solare oferite de Grundfos, asigurându-vă că sunteți bine pregătit atunci când selectați accesorii pentru stațiile solare de pompare.