Prezentare detaliată a soluției MIXIT

Aflați despre numeroasele caracteristici și funcții ale soluției MIXIT și obțineți o perspectivă asupra procesului de punere în funcțiune

În acest modul analizăm în detaliu caracteristicile și funcționalitățile soluției MIXIT, și examinăm modul de a selecta, dimensiona și pune în funcțiune o unitate MIXIT. Pentru a clarifica lucrurile pentru dvs., vă vom oferi la finalul modulului și o prezentare specifica a beneficiilor.

Soluția MIXIT este specifică aplicației, ceea ce înseamnă că, dacă ați selectat o anumita aplicație , vi se vor afișa doar caracteristicile și funcționalitățile care sunt relevante pentru acea aplicație, simplificându-vă mult instalarea și punerea în funcțiune. În plus, vă reamintim și faptul că soluția MIXIT vizează atât aplicațiile cu supape cu două căi, cât și cele cu trei căi, ceea ce o face o soluția ideală indiferent de aplicația dumneavoastră.

Folosiți Grundfos GO pentru a selecta modul de operare: supapă cu două sau trei căi. Deși soluția MIXIT furnizează mai multe oferte cheie, gama sa vastă de caracteristici și funcții avansate este cea care o evidențiază cu adevărat. De la compensarea temperaturii exterioare la cele patru limitatoare de echilibrare, gama vastă de caracteristici avansate face soluția MIXIT soluția de vârf în buclele de amestec.

Să analizăm rapid aceste caracteristici. Mai întâi, există funcția de compensare a temperaturii exterioare. Ea definește pragul temperaturii debitului in funcție de temperatura exterioara. O astfel de funcție reduce temperatura debitului și astfel, factura la energie.

Apoi, există cele patru limitatoare. Limitatorul de debit și cel de energie termică au menirea de a preveni penuria, limitatorul de temperatură de retur asigură o temperatură scăzută de retur, iar limitatorul temperaturii diferențiale asigură un delta-T corect.

Mai întâi, există limitatorul de debit, care limitează debitul prin supapa de pe partea primară. Utilizând limitatorul de debit, puteți preseta debitul primar eliminând astfel necesitatea unei vane de echilibrare. Limitatorul de energie termică limitează puterea care intră în bucla de amestec independent de debit. Cel al temperaturii de retur permite unității MIXIT să limiteze temperatura de retur sub o limită configurabilă.

În final, există limitatorul de temperatură diferențială care menține un delta-T fix între temperatura de debit și cea de retur pe partea primară. MIXIT are de asemenea o varietate de posibilități de monitorizare inclusiv monitorizarea statică a presiunii sistemului, monitorizarea debitului și monitorizarea căldurii, oferind diverse soluții de control de la distanță pentru diverse tipuri de clădiri.

De exemplu, pentru clădirile mici și mijlocii, o puteți conecta la. Grundfos BuildingConnect, iar pentru clădirile mai mari, puteți utiliza controlul Fieldbus încorporat. În plus,. MIXIT oferă un portofoliu larg de produse. Având supape de la DN25 la DN50 cu un interval Kvs de la 6,3 la 40, garantat veți găsi o mărime de supapă adecvată nevoilor dumneavoastră.

În baza funcțiilor de care aveți nevoie, unitatea MIXIT este disponibilă ca variantă MIXIT standard, care este oferta de bază, sau variantă MIXIT DYNAMIC, care oferă supape independente de presiune, limitatoare şi monitorizare a energiei. Dacă alegeți varianta standard, puteți face cu ușurință ulterior upgrade la varianta MIXIT DYNAMIC.

Ambele variante sunt compatibile cu upgrade-ul Connect, permițându-vă să utilizați funcția. Fieldbus pentru BACNet sau Modbus, precum și permițând conexiunea cu Grundfos BuildingConnect. În a doua parte a acestui modul, vom analiza foarte rapid procesul de dimensionare, selectare și punere în funcțiune a unei soluții MIXIT.

În ceea ce privește dimensionarea și selectarea unei soluții MIXIT, de obicei trebuie să cunoașteți debitul. Pentru a calcula debitul, trebuie să știți sarcina termică și temperatura setată. Odată ce știți aceste valori, ar trebui să fiți gata să vă dimensionați și selectați soluția MIXIT.

Să vedem un exemplu. Pe această diagramă, puteți vedea gama performanței unei supape cu 2 căi la presiune diferențială de 20 kPa în întreaga supapă. Așadar, să ne imaginăm că sarcina dumneavoastră termică este de 200 kW, debitul este de aproximativ 6 m3/h iar temperatura delta este de 30 ℃, atunci, după cum arată diagrama, ar trebui să selectaţi o MIXIT DN32.

Punerea în funcţiune a soluției MIXIT este la fel de rapidă și simplă. Punerea în funcțiune poate fi ușor efectuată prin intermediul unei unității de afișare a pompei şi unității de afişare MIXIT. Dacă doriți să configurați funcții în plus precum compensare temperatură externă, limitatoare, alarme, puteți face acest lucru prin aplicația Grundfos GO Remote, de unde, printre altele, puteți și seta modul de control al pompei și sistemul hidraulic.

Pentru a completa acest modul, vom oferi o prezentare generală clară a beneficiilor aduse de o soluție MIXIT, indiferent dacă sunteți inginer, instalator sau distribuitor. Să începem cu avantajele inginerului: Este ușor și sigur să introduceți.

MIXIT în proiectele clădirilor, deoarece a redus numărul de componente la o singură soluție integrală. Cu doar un punct de integrare, este ușor și rapid de integrat. Experții de configurare facili integrați permit o punere în funcțiune ușoară. Are dimensiuni reduse -- de obicei între 0,5 m² şi 2 m².

Și oferă o performanță înaltă datorită interacțiunii fără cusur dintre componentele sistemului. Apoi, există avantajele instalatorului: MIXIT oferă un randament sporit, ce permite să reduceți cu până la 50 % timpul de instalare și punere în funcțiune. Se instalează rapid și ușor, deoarece aproximativ 8 sau 9 componente au fost integrate într-o singură soluție.

Punerea în funcțiune e ușoară datorită experților de configurare facili integrați. Conectivitatea sa încorporată îi conferă capacitatea de conectare la sistemele BMS din momentul livrării. În final, există avantajele distribuitorului: Reducerea numărului de componente la doar una face ca MIXIT să fie mai ușor de selectat decât alte soluții.

Iar soluția completă furnizată înseamnă că există un singur punct de contact.

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 3
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 20 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: Intermediar