Moduri de control pentru economii maxime

Aflați despre trei moduri de control și descoperiți care este cel mai eficient din punct de vedere energetic.

Majoritatea sistemelor hidraulice din clădiri sunt sisteme cu debit variabil în cadrul cărora pompa își adaptează performanțele la presiunea necesară. După cum știți, pompele cu viteză variabilă pot funcționa în diferite moduri de control.

Consumul de energie al pompei va depinde de modul de control pe care îl alegeți. 

Să ne uităm la trei moduri de control cu presiune diferențială și la curbele lor pentru a vedea care este cel mai eficient din punct de vedere energetic. 

Avem modul de presiune constantă, modul de presiune diferențială proporțională cu o curbă de control „liniară” și modul de presiune diferențială proporțională cu o curbă „pătratică” care se adaptează presiunii efective, necesare în sistem. Cu setarea pentru curba „pătratică” nu este nevoie să instalați senzori de presiune la distanță de pompă.

În acest caz, pompa este proiectată pentru a-și regla automat viteza în funcție de presiunea necesară în sistem, indiferent de debit. Pompa calculează pur și simplu cererea de presiune, care este proporțională cu debitul la pătrat, și își reglează performanța în consecință. Rezultatul este o curbă optimizată a pompei, prin care nu mai este nevoie de senzori de presiune diferențială. 

Să ne uităm rapid la modurile de control menționate deoarece sunt folosite în diferite tipuri de sisteme. Modul de presiune diferențială constantă este utilizat în sistemele cu debit variabil, unde cerința de presiune este aceeași, indiferent de debit. Acesta este cazul sistemelor de încălzire prin pardoseală (UFH) sau a sistemelor deschise, unde raportul de pierdere a presiunii dinamice este nesemnificativ. 

Modurile de control al presiunii proporționale sunt utilizate în sistemele cu debit variabil, acolo unde există o corelație între debit și cerința de presiune. Acesta este cazul sistemelor HVAC cu circulație a aerului. Aici se pot utiliza ambele setări de presiune, liniare și pătratice.

Cu toate acestea, modul de control al presiunii proporționale cu setare pentru curbă „pătratică” este cel mai eficient din punct de vedere energetic, deoarece se adaptează la cerința efectivă de presiune, chiar și fără utilizarea senzorilor de presiune la distanță. Economiile sunt de cel puțin 15%.

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 3
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 10 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: Intermediar