Utilizarea funcției FLOWLIMIT în practică
În acest modul, avantajele utilizării funcției FLOWLIMIT din pompele de circulație inteligente atunci când se efectuează echilibrarea sistemelor de încălzire vor fi prezentate clar, printr-o comparație între două sisteme.
În acest modul, vom compara două sisteme pentru a vă oferi o analiză clară a avantajelor utilizării funcției FLOWLIMIT a pompelor de circulație inteligente, la echilibrarea sistemelor de încălzire.
Multe sisteme de încălzire pot fi dezechilibrate, deoarece reglarea debitului la punerea în funcțiune este adesea efectuată inadecvat.
Sistemele echilibrate necorespunzător duc la un consum efectiv de energie al clădirii superior celui proiectat, cu un Delta T scăzut și un confort redus pentru utilizatorul final.
FLOWLIMIT elimină presupunerile din procesul de punere în funcțiune și vă ajută să vă echilibrați sistemele de încălzire, deoarece pompa de circulație inteligentă poate face automat următoarele:
- adapta funcționarea pentru a reduce debitul;
- menține Delta T la nivelul de debit proiectat și
- menține temperaturile de retur reduse.
Să vedem un exemplu de utilizare a unei aplicații cu cazan cu condensare de gaz. Pentru ca gazele de ardere să condenseze, temperatura de retur din sistemul HVAC trebuie să fie cât se poate de mică, de obicei, sub 57 °C. Diferența de randament a cazanului poate fi maximum plus sau minus 10 %, depinzând de prezența condițiilor pentru condensarea gazelor de ardere.
Uitându-ne prima dată la un sistem tradițional, să vedem cum va afecta curba sistemului debitul.
Temperatura debitului proiectat este de 80 °C și temperatura de retur 50 °C, care, în acest caz, cu o capacitate de 1000 kW a cazanului are ca rezultat un debit proiectat de 28 m³/h.
Dacă, totuși, curba sistemului este semnificativ mai mică decât era preconizat, riscul de preaplin este iminent, iar debitul s-ar putea dubla la 57 m³/h.
Debitul excesiv ar afecta Delta T și ar genera o temperatură de retur de 65 °C și condiții imposibile pentru condensarea gazelor de ardere.
Acum să ne îndreptăm atenția către un sistem cu o pompă de circulație inteligentă și cu funcția FLOWLIMIT activată. FLOWLIMIT ne permite să setăm un debit maxim pentru a ne asigura că nu depășim debitul exact necesar, în acest caz, 28 m³/h.
Zona potențială de preaplin este astfel eliminată, iar temperatura de retur se va menține sub 57 °C, pentru a asigura condiții optime pentru condensarea gazelor de ardere.
Un avantaj suplimentar este creșterea cu 10 % a randamentului sistemului, adică cu 10 % mai puțin gaz utilizat. Cu cât un sistem funcționează mai eficient, cu atât este necesar mai puțin gaz, ceea ce duce, la rândul său, la o funcționare mai rentabilă.
Am ajuns la finalul acestei prezentări rapide a celor două sisteme, în care activarea FLOWLIMIT într-o pompă de circulație inteligentă duce la o creștere suplimentară de 10 % a randamentului sistemului, mărindu-vă potențialul comercial datorită axării mai mari pe randamentul sistemului și pompei.