Cum îmbunătățește FLOWLIMIT echilibrul sistemului de încălzire

În acest modul despre utilizarea FLOWLIMIT din pompele de circulație inteligente Grundfos, veți afla cum funcția de limitare a debitului ajută la menținerea presiunii și a debitului corecte în zonele conectate, îmbunătățind echilibrul general al sistemului.

Bun-venit la acest modul ECADEMY despre utilizarea funcției FLOWLIMIT a pompelor de circulație inteligente Grundfos, pentru echilibrarea sistemelor de încălzire din clădirile comerciale.

Reglarea debitului sistemelor de încălzire la punerea în funcțiune poate fi dificilă. De fapt, multe sisteme se confruntă cu preaplin sau apă insuficientă, deoarece punerea în funcțiune a sistemelor de încălzire este  efectuată inadecvat.

Sistemele și zonele inadecvat echilibrate, cu debit prea mare sau prea mic, pot duce la un consumul efectiv de energie al clădirii superior celui proiectat și pot provoca un Delta T scăzut și un confort redus pentru utilizatorul final.

Așadar, merită să acordați o prioritate înaltă acestei sarcini.
Utilizarea pompelor de circulație inteligente cu funcție de limitare, a debitului rezolvă problema echilibrării sistemelor de încălzire.
Funcția electronică Grundfos FLOWLIMIT de reglare și limitare a debitului la punerea în funcțiune ajută la menținerea presiunii și a debitului corecte în zonele conectate și îmbunătățește echilibrul general al sistemului, chiar dacă acesta punerea în funcțiune nu a fost adecvată.

Pe scurt: Instalarea pompelor Grundfos cu FLOWLIMIT va elimina nevoia de supape de reglare a pompei, deoarece pompa poate regla debitul în funcție de necesități fără ajutorul unei supape de reglare.

Ca urmare, randamentul sistemului se poate îmbunătăți semnificativ, deoarece pompa își poate adapta automat funcționarea pentru a reduce debitul, menține un Delta T ridicat și temperaturi de retur scăzute.

În plus, pompele noastre de circulație inteligente includ un expert virtual avansat integrat pentru punerea în funcțiune, care se bazează pe tipul de aplicație din care face parte pompa. Pompele inteligente și Grundfos GO Remote oferă un ghid pas cu pas pentru configurarea și punerea în funcțiune corecte ale pompei pentru a asigura o punere în funcțiune adecvată, rapidă și simplă. Să analizăm una dintre bine-cunoscutele provocări ale sistemelor de încălzire din clădirile comerciale: reglarea debitului sistemului și al zonelor la punerea în funcțiune.

Cu FLOWLIMIT activată, debitul maxim poate fi acum controlat foarte precis de pompă, ceea ce face echilibrarea sistemului mult mai ușoară.
Uitați-vă la graficul care compară curbele de debit ale unei pompe tradiționale și ale unei pompe de circulație inteligente cu FLOWLIMIT activată.
În timp ce alte pompe doar funcționează continuu la capacitate maximă, funcția FLOWLIMIT face posibilă setarea unei limite maxime de debit. Aceasta înseamnă că pompa de circulație nu va depăși niciodată debitul proiectat, indiferent de diametrul țevii și potențiala pierdere prin fricțiune.
Țineți cont că nu calcularea debitului este partea dificilă. Pierderea de presiune este adevărata provocare. Folosind o pompă tradițională, o greșeală comună este concluzia că respectiva curbă a sistemului este mai abruptă decât în realitate.

Acum, uitați-vă la curba mai uniformă. Așa cum puteți vedea, FLOWLIMIT permite o curbă caracteristică a sistemului mult mai mică decât înainte, ceea ce reduce la minimum riscul de preaplin și diminuează consumul total de energie.
Până acum, limitele de debit erau menținute prin supapele de reglare a pompelor, care nu au legătură directă cu pompa și nu pot modifica debitul acesteia.

Datorită FLOWLIMIT supapele de reglare pot fi eliminate, făcând echilibrarea sistemului mult mai ușoară și funcționarea sistemului mult mai eficientă energetic.
Excluderea supapelor de reglare înseamnă că pot fi reduse și costurile inițiale.
În final, să ne îndreptăm atenția către un alt mare avantaj al utilizării pompelor de circulație inteligente în sistemele de încălzire ale clădirilor comerciale.
Aceste pompe de circulație sunt compatibile cu Grundfos GO Remote, un sistem de control portabil ce permite configurarea, controlul și monitorizarea de la distanță a pompei.

Unul dintre beneficiile privind echilibrarea este accesul ușor la funcția FLOWLIMIT utilizând Grundfos GO Remote.

Deschideți Grundfos Go Remote. Alegeți pompa de circulație corectă. Activați funcția FLOWLIMIT și setați FLOWLIMIT la nivelul dorit. Și gata! Punerea în funcțiune a unui sistem nou nu a fost niciodată mai ușoară.

Rapoartele privind funcționarea și consumul de energie al pompei pot fi create și partajate electronic utilizând Grundfos GO Remote.
Să recapitulăm. Dacă până acum reglarea debitului la punerea în funcțiune a fost dificilă, funcția FLOWLIMIT îmbunătățește echilibrul sistemului, deoarece puteți:

- Seta o limită maximă de debit pentru a reduce riscul de preaplin;
- Reduce costul inițial, deoarece supapele de reglare a pompei devin redundante;
- Realiza o punere în funcțiune ușoară utilizând Grundfos GO Remote și obține economii de energie.

Acest lucru vă permite mărirea potențialul comercial datorită axării mai mari pe randamentul sistemului și pompei.

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 3
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 15 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: Intermediar