Dimensiunile pompei în aplicații legate de apele subterane
Aflați cum să dimensionați pompele submersibile pentru a obține performanțe optime în puțuri și a crește durata de viață.
În această activitate, veți învăța cum să dimensionați pompele submersibile pentru a obține o performanță optimă a puțurilor.
Vom aborda, de asemenea, pe scurt, alte provocări de avut în vedere pentru a crește randamentul instalației și a asigura o durată de viață lungă, fără probleme. Primul lucru care trebuie stabilit când dimensionați o pompă este capacitatea.
Cel care a elaborat specificațiile a calculat cererea maximă în perioada de vârf și poate furniza acea cifră. Executantul forării trebuie apoi să testeze câtă apă poate furniza puțul – o informație de care trebuie să țineți cont pentru a evita supra-pomparea.
În continuare, trebuie să estimați presiunea necesară – sau înălțimea de pompare. Aici, există patru parametri care trebuie luați în considerare:
- Presiunea necesară în sistemul de alimentare cu apă
- Pierderea prin frecare în sistem
- Înălțimea de ridicare
- Și, în final, scăderea nivelului apei
Scăderea nivelului apei este diferența dintre nivelul static al apei și nivelul dinamic al apei, și anume adâncimea până la apă când pompa funcționează.
Cu cât mai mare scăderea nivelului în timpul funcționării pompei, cu atât este nevoie de presiune pentru ridicarea apelor subterane. Să vedem un exemplu care ilustrează modul în care se calculează presiunea.
Să zicem că presiunea necesară pentru sistemul de alimentare cu apă este de 3 bari – sau o înălțime de pompare de 30 m, pierderea provocată de frecare este de 2,5 bari – sau o înălțime de pompare de 25 m, înălțimea de ridicare este de 50 m și, în final, scăderea nivelului apei este de 5 metri.
Presiunea totală care trebuie furnizată de pompă este suma celor patru elemente, respectiv 110 m sau 11 bari.
Dacă mai multe pompe funcționează pe un teren cu puțuri – o zonă cu mai mult de un puț – este important să țineți cont și de faptul că scăderea nivelului apei va continua probabil să crească dacă pompele funcționează în același timp.
Adică pompa va avea nevoie, probabil, de mai multă presiune pentru a asigura capacitatea necesară. Consecințele pompelor dimensionate greșit sunt destul de vizibile.
O pompă subdimensionată generează debit sau presiune mai mici, însemnând că este posibil să nu poată asigura capacitatea necesară pe oră sau înălțimea de pompare.
O pompă supradimensionată, pe de altă parte, va reduce eficiența energetică și va genera costuri de exploatare exagerat de ridicate.
În final, să analizăm alți câțiva parametri pe care merită să îi luați în considerare înainte de a selecta pompa submersibilă. Pompele submersibile sunt disponibile în trei clase de oțel inoxidabil. Alegerea depinde de cât de corozivă este apa.
Cu cât apa este mai agresivă, cu atât clasa de oțel inoxidabil ar trebui să fie mai înaltă. Motorul este răcit de apa din puț. Dacă temperatura ambiantă a apei depășește o anumită limită trebuie să reduceți puterea nominală a motorului.
Cea mai frecventă soluție este utilizarea unui motor mai mare, cu mai multă rezervă de putere. Variațiile alimentării cu energie, precum subtensiunea, supratensiunea sau dezechilibrul fazelor pot deteriora motorul.
Cu ajutorul unei protecții a motorului, puteți proteja eficient instalația de aceste amenințări externe și avea siguranța că pompa va funcționa fiabil în permanență. Ca ultim aspect, merită să alegeți un cablu rezistent la apă pentru instalații submersibile.
Dacă apa se infiltrează într-un cablu, acesta va fi distrus și întreaga pompă trebuie scoasă din puț pentru a fi montat un cablu nou, ceea ce este costisitor, este mult mai bine să controlați situația pentru a evita erorile.
Deci, pentru a asigura o performanță optimă, o durată lungă de viață și costuri de exploatare atractive:
- Dimensionați corect pompa
- Alegeți un material al pompei potrivit pentru calitatea apei
- Protejați pompa de amenințările externe
- Și alegeți un cablaj rezistent la apă