Reglarea performanței în aplicațiile pentru apele subterane
Aflați mai multe despre diferitele opțiuni pentru reglarea performanței pompelor supradimensionate și avantajele și dezavantajele lor.
Dacă o pompă este subdimensionată și, ca urmare, nu poate furniza debitul sau presiunea necesară posibilitățile de a-i crește performanța sunt limitate – adesea, singura soluție este înlocuirea.
Totuși, dacă pompa este prea mare, există mai multe metode de optimizare a performanței privind atât debitul, cât și presiunea. Aici veți învăța despre diferite opțiuni de reglare a performanței și avantajele și dezavantajele fiecăreia.
Să începem cu cea mai eficientă soluție: Controlul turației. Un convertizor de frecvență în combinație cu, de exemplu, un senzor de presiune, reglează turația pompei automat în funcție de cerere pentru a asigura în permanență presiunea și debitul optim.
Deoarece pompa nu funcționează la turație mai mare decât cea necesară în mod real – cum ar fi în cazul turației constante – economiile de energie sunt destul de semnificative.
De fapt, o reducere a turației cu, de exemplu, 10% determină economii de energie de aproape 30%, deoarece energia intervine la a treia putere de turație.
Pe lângă performanța fiabilă și exploatarea eficientă energetic, un convertizor de frecvență are și o protecție încorporată pentru pompă și motor.
Astfel, instalația va fi protejată de toate tipurile de suprasarcini electrice, precum curent electric prea mare, supra- și subtensiune și dezechilibrul fazelor. Performanța pompei poate fi reglată eficient și cu ajutorul supapelor.
O supapă de reglare a debitului mărește frecarea în sistem pentru a reduce debitul. În ceea ce privește eficiența energetică, nu este, totuși, o soluție foarte practică.
Aceasta din cauză că reglarea este efectuată de supapă, care elimină presiunea din debit – debitul pe care pompa continuă să îl creeze, indiferent de restricție. Putem face o comparație cu conducerea unei mașini la turație maximă și utilizarea frânelor pentru a reduce simultan viteza.
Un alt mod de reglare a performanței unei pompe este de a modifica diametrul rotorului. Acest lucru implică reducerea diametrului rotorului puțin mai mult, pentru a atinge debitul și presiunea exactă necesară.
Modificarea rotorului este o soluție destul de costisitoare, dar va reduce în mod eficient atât debitul, cât și presiunea.
Totuși, rețineți că odată ce rotoarele au fost modificate, este imposibil să reveniți la diametrul inițial. Dacă este necesară o presiune mai mare, pompa sau cel puțin rotorul trebuie schimbate complet.
După cum ați văzut, există diferite opțiuni în ceea ce privește reglarea performanței:
- Controlul turației
- Control cu supapă
- Modificarea diametrului rotorului
- Cu fiecare se atinge obiectivul, dar costurile de exploatare și eficiența energetică variază.