Un ghid pas cu pas pentru aplicația mobilă Energy Check
Însoțiți-ne în parcurgerea pas cu pas a aplicației mobile Energy Check, învățând cum să creați proiecte, să introduceți datele pompei și multe altele.
Un ghid de navigare în aplicația Energy Check
Costurile cu energia însumează 85 % din costul ciclului de viață al unei pompe. Deci, este crucial pentru costurile de exploatare ca pompele dumneavoastră să fie cât se poate de eficiente.
Un mod de verificare a eficienței acestora este printr-o Grundfos Energy Check , pe care o puteți efectua prin aplicația Grundfos Energy Check.
În acest modul, vă vom prezenta un ghid pas cu pas de utilizare a acestei aplicații. Înainte de a începe, asigurați-vă că aveți un cont activ pentru Grundfos Product Center , în caz contrar, nu veți putea utiliza acest instrument. Vă puteți crea contul Grundfos Product Center pe grundfos.com.
Acum, să începem cu aplicația Grundfos Energy Check.
În primul rând, trebuie să descărcați aplicația. Pur și simplu căutați Grundfos Energy Check în AppStore.
Când deschideți aplicația, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să confirmați acordul de licență pentru utilizatorul final.
Imediat ce ați făcut acest lucru, veți fi întâmpinați de un ecran gol. Selectați „Add project” din partea de jos.
Aici vă creați proiectul.
Introduceți toate informațiile relevante, inclusiv setările proiectului, informațiile despre client, informațiile tehnice, durata țintă de amortizare și alte obiective potențiale.
Apăsați pe „Save” și veți reveni la prima pagină. Acum vă veți vedea proiectul pe prima pagină. Selectați-l.
Când lucrați în proiectul dumneavoastră, există mai multe posibilități. Dați clic pe cele trei puncte. De aici, puteți adăuga, de exemplu, poze. Alegeți „Observations”, apoi dați clic pe„Add observation” și adăugați pozele dorite. Puteți de asemenea adăuga orice comentarii relevante despre poze. Puteți adăuga până la 10 observații per proiect.
După ce adăugați pozele, nu uitați să selectați butonul „Include in report”. Dacă aveți alte comentarii, adăugați-le aici, dați clic pe „Save” și pe „Done”.
De asemenea, puteți adăuga secțiuni la proiect.
Dați clic pe cele trei puncte și apoi pe „Add section” , introduceți un nume pentru secțiune, și selectați starea acesteia. Dați clic pe „Save”.
Secțiunea va apărea acum în meniul principal al proiectului. Apoi, puteți adăuga produse în secțiuni. Dați clic pe „Product” și introduceți informații relevante despre produs. Dați clic pe „Save”.
După ce ați introdus informațiile relevante despre produs, puteți adăuga poze ale produsului. Doar dați clic pe cele trei puncte și apăsați pe „Add observation”.
Puteți adăuga mai multe secțiuni, produse și observații, așadar repetați procesul, dacă este necesar.
Când ați terminat de adăugat date pentru proiect, este timpul să îl încărcați pe platforma Grundfos.
Introduceți numele de utilizator și parola pentru a trimite Energy Check. Utilizați aceleași date de conectare ca pentru Grundfos Product Center. Dacă nu aveți un cont pentru Grundfos Product Center , doar urmați linkul din aplicație pentru a vă crea contul imediat.
Când v-ați creat contul, doar reveniți la aplicație și apăsați „Upload” pentru a partaja proiectul cu Grundfos.
Imediat ce analizăm datele, vă vom trimite un raport , oferindu-vă o prezentare generală a potențialelor economii de energie și posibilități de optimizare.