TPE2 comparativ cu TPE3 - Cum să alegeți între acestea
Aflați când să utilizați TPE2 și când să utilizați TPE3
În această sesiune vom vedea diferențele dintre TPE2 și TPE3, și vom afla în ce situații TPE2 este alegerea potrivită.
TPE3 conține unele caracteristici radical noi care îi permit să optimizeze sistemul și aplicația din care face parte.
Acestea sunt caracteristici precum modul de control delta T, monitorul de energie termică încorporat, funcția de limită a debitului și un senzor delta P integrat și un senzor de temperatură.
Acestea permit pompelor să funcționeze eficient în mai multe moduri de control fără niciun senzor extern de temperatură sau presiune.
De aceea recomandăm mereu TPE3 ca primă alegere.
Totuși, există câteva caracteristici prezente la TPE2, dar nu și la TPE3.
Și dacă aveți nevoie de aceste caracteristici pentru sistemul de pompare, ar trebui, desigur, să alegeți TPE2.
Acestea sunt funcția avansată de influență a valorii de referință... ...și funcția de limită depășită Să ne uităm puțin la aceste două funcții.
Funcția influență a valorii de referință vă dă posibilitatea de a defini în mod individual parametrii care decid modul în care performanța pompei ar trebui să se modifice.
Acești parametri ar putea fi temperatura exterioară sau o temperatură diferențială.
Să luăm un sistem de recuperare a căldurii cu separare a fluxurilor, în care debitul ar trebui să depindă de diferența de temperatură dintre două fluxuri de aer.
Când diferența de temperatură este mare și performanța pompei ar trebui să fie mare.
Când diferența de temperatură este mică, performanța pompei ar trebui să se reducă.
Și la o anumită temperatură pompa ar trebui să se oprească.
Cu funcția avansată a valorii de referință performanța pompei se va modifica în funcție de diferența de temperatură dintre cele două fluxuri de aer.
Funcția de limită depășită este o altă funcție care vă permite să personalizați funcționarea pompei.
Cu această funcție alegeți un anumit parametru, precum presiunea sau temperatura, ce ar trebui să influențeze operarea pompei, setați limita pentru acest parametru.
Să luăm exemplul anterior.
Când delta T atinge și depășește o valoare sau limită stabilită, în acest caz, 2 °C; funcționarea pompei se va opri până când delta T este din nou peste o limită definită.
În acest caz, la un delta T de 3 °C.
În concluzie, dacă aveți nevoie să vă creați proprii parametri pentru a controla funcționarea pompei, ar trebui să alegeți pompa TPE2.
În toate celelalte cazuri, vă recomandăm să alegeți TPE3 cu multele sale funcții și avantaje noi.