Introducere: Pompa TPE3 pentru optimizarea sistemului
Aflați despre monitorul integrat de energie termică, controlul coeficientului delta T, funcția de limită a debitului aferente TPE3 și multe alte
Acest film vă va prezenta cele mai importante aspecte și domenii de aplicare ale TPE3.
TPE3 este o pompă în linie pentru clădirile comerciale, dar ne place să o considerăm ca fiind mai mult decât o pompă.
Permiteți-ne să vă spunem de ce considerăm această pompă atât de specială.
La baza TPE3 stau mai multe funcții avansate precum noul mod de control delta T, funcția de limită a debitului, monitorul de energie termică încorporat, controlul wireless al pompelor multiple și posibilitățile de conexiune aproape nelimitate cu senzorii externi.
Totul începe cu o pompă Grundfos de ultimă generație dotată cu toate funcțiile revoluționare la care v-ați putea aștepta.
Dar, pe lângă asta, TPE3 conține unele caracteristici complet noi care îi permit să optimizeze sistemul și aplicația din care face parte.
Să începem prin a vedea modul de control Delta T.
Cu modul de control Delta T, puteți utiliza pompa pe baza diferenței măsurate dintre temperatura de debit și cea de retur. Acest lucru nu a fost niciodată mai ușor.
Conectați unul sau doi senzori externi direct la TPE3 și lăsați pompa să preia controlul necesarului de debit al sistemului, pe baza temperaturii diferențiale.
Nu sunt necesare echipamente suplimentare.
TPE3 are de asemenea tehnologie wireless unică, care îi permite să se conecteze direct la alte pompe TPE3 – până la patru pompe unice, de fapt.
Pompele funcționează acum într-un mod de control asociat, în mod cascadă, mod de alternare sau mod de rezervă fără a fi nevoie de alt controler pentru pompă.
TPE3 oferă de asemenea o funcție de limită a debitului care elimină nevoia de existență în sistem a unei vane de reglaj.
O altă funcție nouă este monitorul de energie termică încorporat al TPE3.
Gata cu facturile de energie excesive din cauza dezechilibrelor sistemului.
Împreună, pompa revoluționară și funcțiile sale avansate vă oferă un pachet extrem de inteligent care vă permite să vă optimizați sistemul.
Acum, să vedem aplicațiile pentru care poate fi utilizată TPE3.
TPE3 este o pompă în linie versatilă cu utilizare în toate sistemele de încălzire, sistemele de răcire și sistemele energetice centralizate.
Permiteți-ne să vă oferim câteva exemple care demonstrează modul în care noile funcții ale TPE3 măresc performanța sistemului cu privire la protecția sporită a componentelor, monitorizarea crescută a sistemului, un control mai bun al sistemului, precum și un consum mai mic de energie.
Utilizați TPE3 în sisteme de cazane fără condensare și obțineți protecție sporită a cazanelor și costuri de operare reduse.
Combinați TPE3 cu un senzor extern de temperatură care măsoară temperatura apei de retur.
Adaptând debitul din linia de derivație pompa gestionează temperatura apei care intră în cazan, fapt ce asigură menținerea în permanență a temperaturii potrivite.
Folosiți TPE3 în sisteme de încălzire cu o coloană și măriți eficiența sistemului.
În sistemele cu o singură coloană proiectul este de obicei cu flux constant.
Rezultă temperaturi de retur mărite în sistem în situațiile cu sarcină redusă.
O pompă TPE3 rezolvă această problemă prin monitorizarea temperaturii debitului și a apei de retur.
Acest lucru permite pompei să-și adapteze performanța la diferența reală de temperatură și se asigură de menținerea delta T la nivelul intenționat inițial.
Se reduce temperatura apei și costurile cu TPE3 în sisteme de recuperare a căldurii.
Sistemele de recuperare a căldurii cu separare flux ar trebui să fie active doar când există o diferență de temperatură între aerul exterior și aerul de retur mai mare de 2-3 °C.
Cu o pompă TPE3 puteți adăuga doi senzori de temperatură și pompa va adapta debitul de circulare din sistem la necesitățile efective, pe baza diferenței de temperatură.
Utilizați TPE3 în soluțiile de uz casnic pentru circulația apei calde pentru a obține controlul temperaturii apei calde și a economisi bani.
În aplicațiile pentru apă caldă menajeră, aveți nevoie de apă caldă instantaneu când este deschis robinetul.
În mod tradițional, o pompă reglată cu turație constantă funcționează non-stop, în fiecare zi pentru a asigura acest lucru – dar aceasta este o risipă de energie.
Instalați o TPE3 și setați-o în modul de control al temperaturii constante.
Pe baza semnalului de la senzorul intern de temperatură al pompei, pompa își adaptează continuu performanța la necesarul efectiv și astfel este menținută temperatura constantă dorită a apei.