Îmbunătățirea unei aplicații pentru apă răcită

Cum poate ajuta TPE3 la optimizarea unei aplicații pentru apă răcită? Aflați aici.

Bun venit la această sesiuneTPE3 a Ecademy  unde vom analiza în detaliu funcția de control al mai multor pompe TPE3  și cum puteți utiliza pompa TPE3 pentru a optimiza o aplicație de apă răcită. 

TPE3 are o tehnologie wireless unică  care permite interconectarea directă a maxim patru pompe instalate în paralel. 

Această tehnologie wireless este integrată în toate pompele TPE3,  ceea ce înseamnă că nu aveți nevoie de alt controler pentru pompă. 

Odată conectate, pompele pot funcționa într-o varietate de moduri de control. 

În modul de alternare, pompele alternează asigurând orele de funcționare uniformă. 

În modul de rezervă, aceeași pompă este în funcțiune tot timpul  și o pompă de rezervă pornește timp de 30 de secunde o dată pe zi  ca să asigure existența unei alternative dacă pompa în funcțiune se defectează. 

În modul cascadă, mai multe pompe pot fi în funcțiune în același timp  și împart sarcina în mod egal. 

O altă funcție nouă a TPE3 este funcția multi-master. 

Când este conectată o serie de pompe TPE3,  uneia dintre ele îi este mereu alocat rolul de pompă principală (master). 

Funcția multi-master este o măsură de siguranță dacă se strică pompa principală. 

În caz de defecțiune, funcția multi-master asigură faptul că pompele rămase  atribuie automat o pompă  drept nouă pompă principală, pentru ca funcționarea să continue în mod fiabil. 

Să vedem acum una dintre aplicațiile  în care pompele TPE3 pot fi folosite în mod inovativ,  respectiv la optimizarea sistemelor de apă răcită  Mai întâi, să vedem un sistem tradițional de apă răcită. 

Aceste sisteme sunt adesea construite cu buclă  primare și secundare cu debit constant în bucla primară. 

Ca alternativă la sistemul tradițional,  recomandăm un sistem de apă răcită doar cu o buclă primară și cu debit variabil. 

Acesta este mult mai eficient. 

Sistemele primare, debit variabil, folosesc agregate de răcire cu capacitate variabilă  și pompe primare cu debit variabil  pentru a satisface necesarul variabil de apă răcită. 

Pompele primare cu debit variabil sunt mai economice și mai eficiente energetic  într-un sistem de producere a apei răcite,  deoarece nu există niciodată debit în exces în sistem. 

Totuși, una dintre provocările unui sistem de pompare primar cu debit variabil  este aceea că trebuie să mențină un debit de apă minim prin răcitor  – chiar și în condiții de debit scăzut când necesarul de apă răcită  poate fi mai mic decât debitul minim al racitorului 

Pentru a menține un debit minim al apei prin răcitor,  o pompă TPE3 poate fi instalată într-o linie de derivație între debit și retur. 

Pompa este controlată în modul de presiune diferențială constantă  asigurând faptul că o presiune constantă – și, prin urmare, un debit adecvat  – este menținut deasupra evaporatorului. 

Acest lucru împiedică evaporatorul să înghețe și răcitorul să se blocheze. 

Acum, să aruncăm o privire la bucla de pompare primară. 

Aici avem instalate trei pompe care sunt interconectate wireless  fără utilizarea niciunui controler extern.  Pompele cu turație variabilă sunt operate în modul cascadă. 

Sarcina pompelor este să mențină presiunea în sistemul cu debit variabil  în condiții de sarcină redusă și ridicată. 

Performanța pompelor TPE3 este controlată în modul de presiune proporțională  pe baza senzorilor de presiune diferențială integrați în pompă. 

Presiunea diferențială integrată  permite pompelor să funcționeze eficient în mai multe moduri de control  fără senzori externi de presiune plasați în sistemul de conducte. 

Iată ideea noastră de construcție alternativă a unui sistem de apă răcită. 

Sperăm că v-am oferit ocazia de a înțelege  de ce un sistem cu buclă primară care funcționează cu debit variabil  este mult mai eficient decât sistemele proiectate tradițional.

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 3
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 15 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: De bază