Descoperiți un univers al economiilor de energie în broșura cu studiile de caz 

85% din costurile totale pe întreaga durată de viață a pompei sunt asociate consumului de energie. Prin optimizarea pompelor dvs. din punct de vedere al consumului de energie, veți economisi energie, le veți îmbunătăți fiabilitatea și veți menține durata de nefuncționare la un nivel minim. În plus, modernizarea pompelor are beneficii și pentru mediu. Dacă lucrați cu clădiri comerciale, investiția în soluții ecologice, eficiente din punct de vedere energetic vă îmbunătățește profilul de mediu și reduce emisiile de carbon. 

În această broșură, veți descoperi cazuri și inspirație de la companii din întreaga lume care, prin verificările energetice Grundfos (Grundfos Energy Checks) și auditurile energetice Grundfos (Grundfos Energy Audits), au identificat posibilități uriașe pentru a economisi energie care se puteam obține prin simpla optimizare a proceselor lor. 

Descărcați acum broșura cu studiile de caz

Completați formularul de mai jos și vă vom trimite un e-mail prin care puteți accesa imediat broșura.