Caz
Ningbo dozează sigur și precis pentru 1,5 milioane de cetățeni
These pumps ensure the water safety of 1.5 million citizens. From my side, it is an important issue with great social value.
Orașul chinez Ningbo și-a construit prima stație de epurare modernă în anul 2007. Ridicată pe o colină din munți în apropierea acestei zone urbane de aproximativ 4 milioane în provincia Zhejiang, uzina de apă din Ningbo Dongqian trebuie să furnizeze apă la aproximativ o treime din populația orașului.
Jiang Yarong a lucrat împreună cu compania de apă pentru a asigura o soluție corespunzătoare de pompare pentru sistemul de distribuție a apei. Ea este directorul general al Companiei Hangzhou Jijie Environment Protection Technology. Aproape un deceniu mai târziu, ea vizitează uzina, mergând de-a lungul rezervoarelor de decantare, într-un spațiu sub un semn ce spune „Construirea unui mediu armonios” cu caractere chinezești. Pe o stâncă deasupra unui tunel din spatele uzinei, cuvântul "apă" este pictat în mai multe stiluri.
"Uzina de apă din Ningbo Dongqian este unul dintre clienții mei mari și unul dintre cazurile cheie de succes în stațiile de apă din Zhejiang", spune ea. Ea subliniază că uzina a reușit să evite problemele într-una dintre cele mai dificile aplicații la instalațiile de tratare a apei: pomparea hipocloritului de sodiu.
Acest compus volatil, folosit ca dezinfectant, are un pH ridicat și este periculos dacă vine în contact cu oamenii sau mediul în concentrații mari. Găsirea tehnologiei corecte a pompelor a fost crucială, spune Jiang Yarong. "Pompele de dozare standard de pe piața chinezească nu au putut evita problemele cu pierderile de lichid" spune ea. Această fabrică trebuie să fie în siguranță pentru locuitorii orașului și pentru lucrătorii uzinei.
Soluția
Jiang Yarong a recomandat pompele de dozare digitale Grundfos DME. Zece ani mai târziu, pompele DME încă mai funcționează 24/7, în conformitate cu service-ul Zhou Zhengli de la Hangzhou Jijie Environment Protection Technology Company.
"Există trei avantaje cheie ale produselor Grundfos", spune Zhou Zhengli.
Primul este acuratețea lor în măsurare pentru variațiile volumului de dozare. „În mod normal, produsele de pe piață pot face doar o gamă de 1:40, în timp ce produsele Grundfos au o variație de măsurare destul de largă la 1: 800. Acest lucru permite utilizarea pompelor Grundfos in diferite aplicații din stația de apă ", spune el.
Ea a fost, de asemenea, mulțumită de "panoul de control extrem de compact al pompelor, ce garantează întreținerea simplificată și funcționarea." A adăugat că datorită pompelor Grundfos a evitat problema tipică a scurgerilor; in acest caz marele avantaj Grundfos este diafragma de înaltă calitate a pompelor. „Această calitate garantează și faptul că produsele se pot utiliza in diverse aplicații din sistemul de apă, cu umiditate sau temperaturi extreme”, spune ea.
REZULTATUL
Jiang Yarong numește proiectul „prima fabrică de apă modernă din Ningbo”. A stabilit un precedent în regiune. Astăzi, mai mult de 200 de uzine din provincia Zhejiang folosesc Grundfos, a spus ea.
„Pompele Grundfos au servit aici mai mult de 10 ani fără probleme sau accidente cu pierderi de lichid. Astfel, pompele Grundfos câștigă un grad mare recunoaștere din partea companiilor municipale de apă”, spune ea. „Aceste pompe asigură calitatea apei pentru 1,5 milioane de cetățeni. Din punctul meu de vedere este un aspect important cu o valoare socială mare. "