Caz
Extinderea şi reabilitarea staţie de tratare apă în oraşul Alexandria, Teleorman
Soluția livrată
- Realibilitare a 106 foraje de apă (lucrări mecanice şi electrice): 106 pompe submersibile SP de 9.2kW
- Reabilitarea principalei staţii de pompare (lucrări mecanice şi electrice): soluţie cu 4 pompe NK de 75 kW
- Staţie de pompare nouă (lucrări mecanice şi electrice): 6 pompe NK de 75 kW
- Realibilitare a 10 grupuri de pompare/ hidrofoare (lucrări mecanice şi electrice): 2xCR45-3/staţie
- Staţie nouă de clorinare cu clor gazos şi turn neutralizare: 10 Kg/h
- Staţie nouă de clorinare cu clor gazos şi turn neutralizare: 20 Kg/h
- 5 debitmetre electomagnetice
- 12 puncte de masură a presiunii în reţeaua de distribuţie a apei
- Sistem SCADA şi dispecerat (pentru întregul sistem de alimentare cu apă): proiectare şi implementare
TIP PROIECT: CAPTARE APA BRUTA AI TRATARE APA POTABILA
ORAŞUL ALEXANDRIA
Alexandria, reședința județului Teleorman, este un oraş cu 50.000 de locuitori pentru care era nevoie de o reţea nouă de distribuţie a apei, un sistem adaptat cerinţelor existente în prezent: o calitate bună a apei şi o tehnologie eficientă, care să reducă costurile reţelei de distribuţie.
PROIECTUL GRUNDFOS ALEXANDRIA
Inseamna o soluţiei personalizată de pompare, tratare şi automatizare, dar şi managementul întregului proiect:
- Proiectarea soluţiilor de pompare
- Furnizarea echipamentelor
- Instalarea şi punerea în functiune a sistemelor de pompare, tratare si automatizare
OBIECTIVE
Optimizarea soluţiilor tehnice existente pentru captarea, transportul, dezinfecţia şi distribuţia apei prin stabilirea unor modele hidraulice, matematice, modelarea hidraulică reală a sistemelor şi controlul direct asupra tuturor parametrilor apei potabile (debite, presiuni), inclusiv urmărirea strictă a parametrilor de calitate a apei (încărcări chimice si cantitatea de clor rezidual în apa potabilă).
Implementarea sistemului SCADA pentru a preleva informaţii de la toate obiectele sistemului (puţuri, pompe apă brută, staţii de dezinfecţie, debitmetre) şi prelucrarea în timp real a acestora pentru obţinerea datelor referitoare la consumuri instantanee de reactiv
Perioada desfasurare proiect: 2013 - 2014.
Extinderea şi reabilitarea staţie de tratare apă în oraşul Alexandria, Teleorman
Imagini din proiect
Asistență în orice situație
Găsiți ajutorul și asistența Grundfos pentru proiectul dumneavoastră, indiferent de situație. Selectați informația relevantă.