Artikkel
Hjelp huseieren med å transformere loftet eller kjelleren til et toalett eller bad
Mange tenker ikke på loft og kjellere når de renoverer huset, selv om det kanskje er en liten drøm å etablere et toalett eller bad i alternative rom. Hvordan skal det noensinne være mulig når det for eksempel mangler fall i rørene når av skal fjernes? Løsningen er en Grundfos SOLOLIFT2 løftestasjon, som gjør det mulig å utnytte rom på loftet og i kjelleren til et nytt toalett eller baderom - uten at det koster en formue å etablere rørføringen.
Etablering av et toalett eller baderom på loftet, i kjelleren eller andre steder i huset krever imidlertid installatørens kunnskap om optimal installasjon.
Enkel installasjon
Tradisjonelt har etablering av et nytt toalett på loftet vært avhengig av plasseringen av eksisterende toaletter (avløpsrør) i underetasjen. Og etablering av et bad i kjelleren har kanskje vært besværliggjort av å måtte løfte avløpsvannet opp til avløpsnivå - uten å gjøre store inngrep i strukturen.
Med en Grundfos SOLOLIFT2 løftestasjon for avløpsvann er det imidlertid ikke lenger nødvendig å ta hensyn til dette. Det krever bare et rom, strøm, vanntilførsel og en SOLOLIFT2 løftestasjon. Løsningen flytter og løfter avløpsvannet fra et sted uten avløpsmuligheter til et sted hvor det er etablert avløp - selv om de eksisterende avløps- og brøndforholdene ikke nødvendigvis støtter det.
Dette gir en enklere installasjon for deg - og færre kostnader for kunden.
Med en SOLOLIFT2 løftestasjon kan du altså hjelpe huseieren med å realisere drømmen om et baderom på loftet eller et ekstra toalett i kjelleren. SOLOLIFT2 finnes i fem varianter som kan tilkobles alle typer installasjonsenheter - uavhengig av eksisterende tilgang til avløp.
Din erfaring er nødvendig
Etablering av et baderom, for eksempel på loftet, krever selvfølgelig råd fra en fagperson som kan vurdere om gulvet kan bære vekten av badekar, toalett og vask. Men når dette og andre relevante byggedetaljer er på plass, er det din kunnskap og ekspertise som rørlegger som er nødvendig.
Mange boligeiere er nemlig ikke klar over de mange mulighetene som en SOLOLIFT2 løftestasjon gir. Ja, de vet kanskje ikke engang at løsningen eksisterer. Så neste gang du snakker med en boligeier som vurderer eller kanskje allerede er i gang med å renovere huset sitt, kan du nevne SOLOLIFT2. Det kan bli et vendepunkt for kunden - og gi deg nye forretningsmuligheter.