Artikkel
Baner du vei for kundene dine?
Flertallet av kundene ber om bærekraftige løsninger til sine VVS-installasjoner. Tar du en aktiv rolle i å fremme besparelsene disse løsningene kan gi innen energi og økonomi?
Fakta om bærekraft
- 8 av 10 sluttkunder etterspør bærekraftige løsninger.
- Installasjonssystemer kan bidra enormt til å utvikle bærekraftige bygninger og redusere CO2-utslipp.
- 44 % av dagens installasjonsprosjekter tar hensyn til bærekraft.
- Kunder fokuserer på energieffektivitet og pengebesparelser som de viktigste priori-teringene innen bærekraft.
Bare halvparten av installatørene fremmer bærekraftige løsninger aktivt
I gjennomsnitt fremmer 52 % av installatørene i Europa bærekraftige løsninger akkurat nå, og flere vurderer det i løpet av de kommende årene. 25 % har ingen planer i det hele tatt.
Kilde: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q4 2021 Kvartalsvise telefonintervjuer med ca. 700 registrerte VVS-installasjons-selskaper og rørleggere fordelt på 6 store europeiske markeder.
Erstatt ineffektivitet med høy effektivitet
Som installatør kan du spille en viktig rolle når det gjelder å redusere verdens energiforbruk. Hvis du legger sammen hvor mange ineffektive gamle pumper du og andre installatører bytter ut i løpet av et år, ser du betydelige energibesparelser. Grundfos gjør det enkelt å finne den beste og mest effektive pumpen til ethvert oppvarmingssystem, noe som hjelper deg med å oppfylle kundenes prioriteringer for bærekraft.