Artikkel

Spar vann og energi med effektive varmtvannssystemer

Grundfos tappevannspumper er miljøvennlige og kostnadseffektive, som lar rørleggre tilby kundene betydelige besparelser. Ved å bruke de nyeste innovasjonene innen pumpe-teknologi, kan du øke kundenes hjemmekomfort samtidig som du reduserer deres vann- og energiregninger.


Varmtvannssystemer som betaler for seg selv

Mange husholdninger kaster bort mellom 15 000 og 20 000 liter vann hvert år - nok til å forsyne 7 500 mennesker med ferskt drikkevann for en hel dag.

Slik overdreven sløsing er ikke bare dårlig for miljøet, og bidrar til verdens vannmangelskrise, men det er også dyrere for kunden, som betaler en premie i vann- og energiregninger som et resultat av ventetiden hver dag for at vannet skal nå riktig temperatur.

En Grundfos COMFORT tappevannspumpe gir varmt vann fra det øyeblikket du åpner kranen. Ved å bruke intelligente teknologiske innovasjoner kan COMFORT tappevannspumpen bruke opptil 90% mindre energi sammenlignet med tradisjonelle tappevannspumper. I gjennomsnit tjener pumpen seg selv inn igjen innen ca. 2 år på grunn av de lavere energiregningene.

Kundene sparer penger - rørleggeren sparer tid

Tid er penger når det kommer til installasjon av pumpeløsninger. Feil dimensjonert rør eller en besverlig pumpeutskifting kan i mange tilfelde kaste bort tid for rørleggeren og forsinke løsningen på oppgaven.

Grundfos pumper er onesize-fits-all, noe som gjør utskiftninger raske og enkle. COMFORT tappevannspumper leveres med tilsvarende rørfittings og er til og med kompatible med konkurrentenes systemer. Mindre rom for feil betyr ingen påfølgende tilbakespill, turer tilbake til stedet, eller forsinkelser mens du venter på at spesifikke deler skal komme.

Bli en ekspert med bare noen få klikk

Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.

Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.