Artikkel
Hjelp huseieren med å omorganisere kjøkkenet i ubrukte rom og skap nye muligheter for virksomheten din
Eksisterende rørføring for avløp fra husholdningen kan begrense huseiere fra å innrede hjemmet sitt annerledes. For eksempel drømmen om å flytte kjøkkenet til et helt annet rom..
Men hva om du som installatør hadde en løsning som gir huseieren flere alternativer - samtidig som det kan bidra til å skape nye forretningsmuligheter for deg selv?
Dette kan du oppnå med en Grundfos SOLOLIFT2 løftestasjon, som gir kundene dine muligheten til å omorganisere kjøkkenet sitt akkurat der de alltid har drømt om.
Mange velger å kjøpe eldre hus fordi det gir muligheten til å sette sitt eget preg på stilen og skape drømmehjemmet sitt, der kjøkkenet ofte moderniseres fra A til Å. Det er bare ikke alltid at de eksisterende avløps- og brøndforholdene moderniseres tilsvarende – enten fordi det er for dyrt eller umulig. Men med en Grundfos SOLOLIFT2 avløpspumpe, som hjelper avløpsvannet på vei, gir du huseiere nye muligheter og mye mer fleksibilitet. Den kompakte og effektive SOLOLIFT2 løftestasjonen gjør det nemlig mulig å plassere kjøkkenet der huseieren ønsker det, uavhengig av eksisterende plassering av rørføring og avløp.
Enkel installasjon
En SOLOLIFT2 løftestasjon gjør det mulig å installere et nytt kjøkken uten å være begrenset av eksisterende avløps- og brøndforhold – og uten at det behøver å bli en uoverkommelig kostnad. Den enkle installasjonen sparer deg tid og sikrer samtidig minimale kostnader for kunden.
Så SOLOLIFT2 løftestasjon for avløpsvann sikrer kundene dine en effektiv behandling av avløpsvannet. Og gir dem muligheten til å omgjøre ubrukt plass til et vakkert og funksjonelt kjøkken med SOLOLIFT2. Et drømmekjøkken øker gleden ved matlaging og gir mulighet for å tilbringe kvalitetstid med familie og venner.
Nye forretningsmuligheter for deg
Flytting av et kjøkken krever naturligvis råd fra en rørlegger som kan vurdere om VVS-installasjonene er egnet for prosjektet.
Din veiledning bidrar derfor til å sikre at hjemmet er funksjonelt og trivelig. Enten det er en liten leilighet eller et stort hus, kan du med SOLOLIFT2 gi huseiere friheten til å skape et kjøkken som gjenspeiler deres stil og gir dem høy komfort i hverdagen.
Med god planlegging, ekspertveiledning og en effektiv SOLOLIFT2 løftestasjon kan du hjelpe kundene dine med å gjøre kjøkkendrømmene deres til virkelighet.