Ingeniørhåndbok
Få teknisk håndbok for avløpsvann 1 - for små pumpestasjoner
Hvis du arbeider med pumpestasjoner for mindre avløpssystemer som bruker avløpspumper med motorer fra 0,15 kW til 30 kW, gir denne håndboken veiledning for installasjon og drift av både nedsenkbare og tørroppstilte pumper. Håndboken belyser design av pumpesump, riktig forankring av rørsystemer, og faktorer som lyd, støy, innblanding av luft, virvelstrømmer og vibrasjon.
For større og mer komplekse systemer, se 'Teknisk håndbok for avløpsvann 2' (pumper med motorer opptil 520 kW).
Last ned manualen nå
Vår tekniske manual dekker de mest kritiske aspektene ved prosjektet ditt. Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg en e-post som gir øyeblikkelig tilgang til manualen.
Takk! Du er nesten i mål.
Du vil straks motta innholdet på mail.
Tusen takk for at du registrerte deg. Nå er det bare å lene seg tilbake og se frem til å motta personlig tilpasset informasjon fra Grundfos om de siste nyhetene, verktøyene, produktene, applikasjonene, arrangementene og kampanjene.
Frem til da kan du ta en titt på personvernerklæringen vår hvis du er den typen som liker å lese om personopplysninger og rettigheter.
En siste ting: hvis du på et tidspunkt ikke ønsker å fortsette, kan du selvfølgelig trekke tilbake samtykket ditt når som helst.
Drenerings-, avløps- og avløpsapplikasjoner
I tillegg til tradisjonelle avløpssystemer for avløpsvann, behandles drenerings-og avløpsapplikasjoner separat for å sikre riktig pumpevalg og installasjon.
Å få pumpesumpen designen riktig
For konstruksjon av pumpesumpen diskuterer vi hvordan riktig oppstilling med skråkanter i våtsumpene og krav til betongfundament i tørrsump-installasjoner optimaliserer driften.
Andre relaterte artikler og innsikt
Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.
Relaterte bruksområder
Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.
Relaterte produkter
Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.