Ingeniørhåndbok
Få tilgang til applikasjonsguiden: Fjernvarme
More than half of the energy we use for conventional heating and cooling is wasted. In a world where energy is a scarce resource, district energy offers great potential for a more rational use of energy. For communities seeking to promote economic growth while minimising the environmental consequences, district heating and district cooling systems offer a sensible choice. Find inspiration in our District Energy Application Guide.
Last ned manualen nå
Vår tekniske manual dekker de mest kritiske aspektene ved prosjektet ditt. Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg en e-post som gir øyeblikkelig tilgang til manualen.
Takk! Du er nesten i mål.
Du vil straks motta innholdet på mail.
Tusen takk for at du registrerte deg. Nå er det bare å lene seg tilbake og se frem til å motta personlig tilpasset informasjon fra Grundfos om de siste nyhetene, verktøyene, produktene, applikasjonene, arrangementene og kampanjene.
Frem til da kan du ta en titt på personvernerklæringen vår hvis du er den typen som liker å lese om personopplysninger og rettigheter.
En siste ting: hvis du på et tidspunkt ikke ønsker å fortsette, kan du selvfølgelig trekke tilbake samtykket ditt når som helst.
How to meet local conditions
The local conditions always define the preconditions for a district energy plant. In our guide, we describe what you need to consider for planning, design, construction and operation of district energy systems.
Urban benefits
Introducing a District Energy system enables societies to use surplus energy that is otherwise wasted. The more densely populated an area, the more efficiency that can be obtained from a district energy system.
The easier way to green energy
It is relatively easy to convert a large fossil fuel plant to renewable alternatives with district energy. And the difference is tangible: You go from 55% to 5% energy wasted as heat going into thin air.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Andre relaterte artikler og innsikt
Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.
Relaterte bruksområder
Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.
Relaterte produkter
Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.