3 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

82 - Arbeide effektivt i GPC

Dette kurset inneholder 3 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 3 av 3 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 82 - Arbeide effektivt i GPC

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 82 - Arbeide effektivt i GPC testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Kan du dele prosjektene dine eksternt fra Grundfos Product Center?
A: Ja, du kan dele direkte fra GPC samt eksportere til andre filformater
Correct
Q: Kan du få tilgang til pumpeprosjektdataene dine på GPC fra en smarttelefon eller et nettbrett?
A: Ja, du får full funksjonalitet ved å bruke en mobil nettleser eller ved hjelp av Grundfos GO-appen
Correct
Q: Hva kan brukere, kolleger eller kunder som du legger til et prosjekt, se og gjøre?
A: Du bestemmer – de kan se og redigere, eller bare se det delte prosjektet i GPC