8 spørsmål Middels

ECADEMY test

18 - Transport av avløpsvann

Dette kurset inneholder 8 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 8 av 8 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 18 - Transport av avløpsvann

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 18 - Transport av avløpsvann testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvorfor er det viktig at avstanden mellom start- og stoppnivå ikke er for stor?
A: Hvis avstanden er for stor, reduseres antall sykluser, noe som kan føre til sedimentering fordi vannet holder for lenge i kommen.
Correct
Q: Hva kan være grunnen til at en avløpspumpeløsning krever en stor, fri passasje?
A: Behovet for høy kapasitet og/eller et høyt innhold av faste stoffer.
Correct
Q: Hva er den største ulempen ved overdimensjonering av avløpskummer?
A: Avløpsvannet forblir i kummen for lenge, noe som fører til sedimentering.
Correct
Q: Hva gjør at S-tube® pumpehjulet så ikke fører til tilstoppinger?
A: Den utmerkede hydrauliske virkningsgraden og frie passasjen
Correct
Q: Hva er en av de største utfordringene for vann- og avløpsetater i dag i forbindelse med transport av avløpsvann?
A: Lavere vannforbruk har forandret sammensetningen av avløpsvann, som nå har et høyere tørrstoffinnhold enn før .
Correct
Q: Hva er fordelene med en pumpestasjon med et separat ventilkammer?
A: Det gjør at service og vedlikehold på ventilene kan utføres uten menneskelig interaksjon med selve kummen.
Correct
Q: Hva er de viktigste egenskapene ved S-tube® pumpehjulet?
A: Den gir både utmerket virkningsgrad og stor, fri passasje.
Correct
Q: Kan en kloakkpumpe håndtere alle typer avløpsvann?
A: Ja, hvis pH-verdien ligger innenfor 4 – 9 og maks. tørrstoffinnhold er 3 til 5 %