6 spørsmål Middels

ECADEMY test

4 - Spillvann i kommersielle bygg

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 2 av 6 Middels

Vil du anbefale drenering rundt en bygning hvis det var jord med permeabilitet og grunnvannsnivået var over dreneringsnivået?

Spørsmål 6 av 6 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 4 - Spillvann i kommersielle bygg

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 4 - Spillvann i kommersielle bygg testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvorfor er Grundfos MULTILIFT lett å installere?
A: Systemet leveres sammen med et fritt justerbart inntak og mange andre fordeler for installatører
Correct
Q: Vil du anbefale drenering rundt en bygning hvis det var jord med permeabilitet og grunnvannsnivået var over dreneringsnivået?
A: Ja
Correct
Q: Når er det ideelt å bruke et tanksystem som et trykkanlegg for å pumpe bort avløpsvann i kommersielle bygninger?
A: Når det er sanitære installasjoner i kjelleren til en eksisterende bygning, når det er begrenset plass utenfor en bygning eller under vanskelige gravingforhold.
Correct
Q: Hvorfor kan det være en utfordring å installere en pumpe godt utenfor en bygning ved å pumpe bort grått eller svart avløpsvann fra et nivå under kloakken?
A: En pumpebrønn krever lengre planlegging og installasjonstid, lengre gravetid, høyere gravingskostnader og større investeringer.
Correct
Q: Hvordan kan du vite om du trenger å etablere et avløpssystem som en del av byggeprosjektet ditt?
A: Ved å foreta en grundig forhåndsundersøkelse av forholdene i jorda, grunnvannsforholdene og avløpssituasjonen på nabotomter.
Correct
Q: Hvad beskytter en Grundfos MULTILIFT mot?
A: Returløp og kjelleroversvømmelser