6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

92 - Forstå grunnvann

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Grunnleggende

Når bakterier i jorda samhandler med organiske forbindelser i vannet, hva brytes de ned til?

Spørsmål 2 av 6 Grunnleggende

Hva kaller vi det vannholdige laget under jorden?

Spørsmål 4 av 6 Grunnleggende

Er klimaendringer et betydelig problem for grunnvann?

Spørsmål 5 av 6 Grunnleggende

Kan teknologi hjelpe oss med å finne grunnvann uten å grave borehull?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Kan jern utfelles fra vann som strømmer ned gjennom undergrunnen?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 92 - Forstå grunnvann

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 92 - Forstå grunnvann testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Når bakterier i jorda samhandler med organiske forbindelser i vannet, hva brytes de ned til?
A: Rent vann og CO2
Correct
Q: Hva kaller vi det vannholdige laget under jorden?
A: En akvifer
Correct
Q: Hvorfor foretrekker folk grunnvann over overflatevannkilder?
A: Rengjøringseffekten fra filtrering gjennom undergrunnen gjør grunnvannet mye tryggere
Correct
Q: Er klimaendringer et betydelig problem for grunnvann?
A: Ja
Correct
Q: Kan teknologi hjelpe oss med å finne grunnvann uten å grave borehull?
A: Ja
Correct
Q: Kan jern utfelles fra vann som strømmer ned gjennom undergrunnen?
A: Ja