6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

61 - Kurs for løftestasjonen SOLOLIFT2

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Grunnleggende

Kan det fleksible innløpsrørdekselet vris til alle nødvendige posisjoner?

Spørsmål 2 av 6 Grunnleggende

Må du stoppe vanntilførselen fra andre tilkoblede apparater når du utfører service på SOLOLIFT2?

Spørsmål 3 av 6 Grunnleggende

Hva er den største fordelen med 360-graders vertikal og horisontal utløps- og innløpstilgang?

Spørsmål 4 av 6 Grunnleggende

Hva er det første du bør prøve hvis toalettet er tilstoppet?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Hvor mange minutter tar det å utføre service på en SOLOLIFT2-enhet?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 61 - Kurs for løftestasjonen SOLOLIFT2

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 61 - Kurs for løftestasjonen SOLOLIFT2 testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Kan det fleksible innløpsrørdekselet vris til alle nødvendige posisjoner?
A: Ja
Correct
Q: Må du stoppe vanntilførselen fra andre tilkoblede apparater når du utfører service på SOLOLIFT2?
A: Ja
Correct
Q: Hva er den største fordelen med 360-graders vertikal og horisontal utløps- og innløpstilgang?
A: Det gir deg maksimal fleksibilitet
Correct
Q: Hva er det første du bør prøve hvis toalettet er tilstoppet?
A: Du bør prøve avblokkeringsfunksjonen
Correct
Q: Hva gjør SOLOLIFT2 WC-3s spesielle vikling?
A: Den hjelper motoren med å levere eksepsjonelt dreiemoment for pålitelig ytelse
Correct
Q: Hvor mange minutter tar det å utføre service på en SOLOLIFT2-enhet?
A: 3 minutter