Vi presenterer løftestasjonene Grundfos SOLOLIFT2

Få en grundig innføring i løftestasjonene Grundfos SOLOLIFT2.

Blant de sanne heltene innen kompromissløs, pålitelig og servicevennlig fjerning av avløpsvann finner vi Grundfos SOLOLIFT2. SOLOLIFT2 er spesielt konstruert for å behandle avløpsvann i privatboliger.

Den fjerner effektivt avløpsvann fra bad, vaskerom og kjøkken. SOLOLIFT2 er ment å brukes der avløpsvann ikke kan ledes direkte til avløpet ved hjelp av naturlig fall. Vanligvis i kjellere under avløpsnivå eller i installasjoner som er langt unna hovedrøret, hvor naturlig selvfall ikke kan etableres.

Behovet for en Sololoift2 kan oppstå når du moderniserer eller utvider eksisterende bygninger. Med SOLOLIFT2 trenger ikke kundene dine bekymre seg for å bruke de eksisterende rørene i huset. Så lenge SOLOLIFT er installert i nærheten, kan de legge til nye sanitær- fasiliteter hvor de vil.

SOLOLIFT2 er ideell for ekstra vaskerom, bad eller nytt kjøkken i kundenes hjem, selv i trange rom som en bod under trappen eller uutnyttede loft og kjellere. SOLOLIFT2 øker verdien i ethvert hjem og gjør renoverings- og utbyggings- prosjekter mye mer praktisk, samtidig som installasjons- og driftskostnader er minimale og vedlikeholdet lavt.

SOLOLIFT2-serien består av fem varianter, som alle er konstruert for enkel tilgjengelighet og fleksibilitet. WC-1 er konstruert for applikasjoner med WC-forbindelse. WC-1 kan støtte maksimalt 1 toalett, pluss 1 ekstra innløp, for eksempel en vask eller bidet. WC-3 har de samme funksjonene som WC-1, men kan støtte 1 toalett pluss opptil 3 ekstra innløp, for eksempel en dusj, vask eller bidet.

CWC-3 er en slank versjon av WC-3, konstruert for vegghengte toaletter. C-3 er konstruert for gråvannsapplikasjoner uten toalettforbindelse, som oppvaskmaskiner. Den tåler saltlake fra skyllemiddel og er motstandsdyktig mot varmtvann opptil 90 °C i 30 minutter og 75 °C kontinuerlig. D-2 er også konstruert for gråvanns- applikasjoner uten toalettforbindelse.

Det er den mest kompakte varianten og konstruert for applikasjoner, som dusjer og vasker, der plassen er begrenset. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende