6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

60 - MAGNA3 sirkulasjonspumpekurs

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 60 - MAGNA3 sirkulasjonspumpekurs

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 60 - MAGNA3 sirkulasjonspumpekurs testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Når bruker du reguleringsformen for konstant strømning?
A: I system som krever konstant strømning uavhengig av trykktap
Correct
Q: Hvilke av disse er en av MAGNA3s ekstra driftsmoduser?
A: Start/stopp
Correct
Q: Hva reduserer FLOWADAPT-kontrollmodusen behovet for?
A: Den reduserer behovet for strupeventiler
Correct
Q: Hva er FLOWADAPT-kontrollmodus?
A: En kombinasjon av AUTOADAPT-kontrollmodus og styringsfunksjonen for strømningsgrensen
Correct
Q: Hva viser Grundfos Eye på toppen av pumpedisplayet?
A: Pumpens status
Correct
Q: Hvilken posisjon må MAGNA3-pumpehodet alltid være i?
A: 90 grader