Vi presenterer MAGNA3-sirkulasjonspumpe
Få en introduksjon til MAGNA3-sirkulasjonspumpe og hva den tilbyr.
I takt med at behovet for effektivitet øker, fokuserer aktører som drifter bygningsmasser, i stadig større grad på det uutnyttede potensialet som ligger i aeffektive sirkulasjonspumper.
Fra forbedret hydraulikk og rotorsystem til innebygd differensialtrykksensor er hver detalj i MAGNA designet for økt effektivitet. Våtløpsdesignen gjør den også vedlikeholdsfri.
MAGNA3 mer enn overholder EuP krav og kan redusere energiforbruket med opptil 75 % sammenlignet med en vanlig sirkulasjonspumpe.
I tillegg kan den tåle temperaturer ned til -10 grader celsius, noe som gjør den til et enda bedre valg for kjøle- og varmeinstallasjoner, varmtvannssirkulasjon i næringsbygg og pumpesystemer for grunnvarme eller solcellesystemer.
Den intelligente MAGNA3 er enkel å installere og betjene, og den har innebygd varmeenergiovervåking og trådløs tilkobling som muliggjør håndholdt pumpestyring via Grundfos GO.
På innsiden finner du ekstra inn- og utganger som tilbyr økt system- intelligens og CIM-sporet som gjør det mulig for MAGNA3 å kommunisere med alle bygningsstyringssystemer via et bredt spekter av feltbuss- alternativer som LON, BACnet, Profibus, GENIbus, MOD bus, GSM/GPRS og Ethernet.
I tillegg til den innebygde AUTOADAPT-teknologien for innreguleringskomfort og effektivitet har MAGNA3 en ny FLOWADAPT-reguleringsform som reduserer behovet for strupeventiler.
MAGNA3-serien gir en trykkøkning på opptil 18 meter og sirkulert mengde helt opptil 70 kubikkmeter per time. Og med mer enn 150 enkelt- og dobbeltpumpekonfigurasjoner i støpejern eller rustfritt stål, finner du alltid en pumpe som passer til ditt bruk.
MAGNA3 er bygget med 40 års erfaring og har vært utsatt for mer enn én million timer med omfattende testing.
Du kan derfor føle deg trygg på at MAGNA3 leverer påliteligheten som du forventer fra Grundfos.