I dette kurset vil du få en grundig innføring i gjenbruk av vann i industrien og lære om de forskjellige typene industrielle prosesser. Til slutt vil du få et innblikk i fordelene ved å tilføre intelligens til gjenbruk av vann.
En innføring i gjenbruk av vann i industrien og årsakene til implementering av dette i industrielle prosesser
Lær om de forskjellige bruksområdene for vannbehandling i industrien og hvorfor mange bransjer er i ferd med å velge gjenbruk av vann i de industrielle prosessene.
00:06:24
Hvordan identifisere kravene dine til gjenbruk av vann på bakgrunn av en forståelse av vannmatrisen og forskjellige typer industrielle prosesser
Få et innblikk i de forskjellige typer industrielle prosesser og vann, og hva det betyr for vannkvalitetskravene til ditt vannbrukssystem.
00:06:47
Fordelene ved en intelligent løsning som benytter ultrafiltrering til partikkelfjerning fra industrielt avløpsvann
Se fordelene ved å tilføre intelligens til systemer for gjenbruk av vann i form av en ultrafiltreringsenhet for partikkelfjerning.
00:06:54
Fordelene med en intelligent løsning som bruker omvendt osmose for brakkvann
Utforsk de grunnleggende prinsippene for omvendt osmose, dens hovedfunksjoner, dens effektivitet for å fjerne oppløste stoffer i vann, og hvordan du kan øke effektiviteten samtidig som du reduserer kompleksiteten med en intelligent CRE-pumpe.
Test kunnskapen din
Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært