4 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

57 - Behandling av avløpsvann med UNILIFT-serien

Dette kurset inneholder 4 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 4 Grunnleggende

Hvordan defineres ubehandlet avløpsvann inkludert toalettutslipp i bygninger med faste stoffer som ikke er større enn 50 mm i modulen?

Spørsmål 2 av 4 Grunnleggende

Hva er anbefalt fri passasje for kommunale kloakkapplikasjoner?

Spørsmål 4 av 4 Grunnleggende

Hva er den anbefalte øvre grensen for partikkelstørrelse ved bruk av halvåpne løpehjul?

Spørsmål 4 av 4 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 57 - Behandling av avløpsvann med UNILIFT-serien

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 57 - Behandling av avløpsvann med UNILIFT-serien testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvordan defineres ubehandlet avløpsvann inkludert toalettutslipp i bygninger med faste stoffer som ikke er større enn 50 mm i modulen?
A: Som svartvann
Correct
Q: Hva er anbefalt fri passasje for kommunale kloakkapplikasjoner?
A: Minimum 80 mm
Correct
Q: Hva er fri passasje, og hvorfor er det viktig?
A: Fri passasje beskriver partikkel- eller faststoffstørrelsen som kan passere fritt gjennom pumpehydraulikken og er viktig for å unngå tilstopping i pumpen
Correct
Q: Hva er den anbefalte øvre grensen for partikkelstørrelse ved bruk av halvåpne løpehjul?
A: Opptil 12 mm