Mer om grunnleggende installering

Bli kjent med grunnleggende installering for å hjelpe pumpen til å yte på høyeste nivå.

Når du kjøper en pumpe, er du interessert i lengst mulig levetid og best mulig effektivitet. Men det kommer ikke av seg selv. I denne korte modulen skal vi veilede deg gjennom litt ekstra grunnleggende installering for å hjelpe pumpen med å fungere optimalt.

La oss komme i gang. Under installeringen må du montere pumpen på et fast bunnstykke. Det kan hindre at pumpen slenges rundt i tøffe værforhold. Videre kan et fast bunnstykke også bidra til å minimere og isolere vibrasjoner. Hvis du lar pumpen være ute i friluft, vil levetiden sannsynligvis bli redusert.

Plasser ganske enkelt et beskyttende deksel over pumpen for å minimere skaden. Når temperaturen synker om vinteren, kan du i tillegg legge til en varmeboks på pumpen Om sommeren kan du likeledes gi motoren en kilde til luftstrøm for kjøling. Når du arbeider med rør, bør du prøve å unngå overdreven bruk av vinkelrør og bøyer og sørge for at alle koblinger er strammet godt.

Du må også passe på at alle ventilene er riktig dimensjonert til pumpen og bruksområdet du har å gjøre med. Før en pumpe starter, må den fylles med vann Mens noen Grundfos-pumper er selvsugende, er ikke det tilfelle med alle pumper, så sørg for å få pumpen til å suge manuelt hvis du må.

Hvis pumpen ikke har innebygd tørrkjøringsbeskyttelse, kan du legge til en flottørbryter for å beskytte pumpen mot tørrkjøring. Hvis vannet synker under et visst nivå, vil flottøren stoppe pumpen, og dermed beskytte mot tørrkjøring.

Det dekker vår korte modul om grunnleggende installering. Vi håper du likte den. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 8 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende