6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

76 - Forstå pumpe- og systemkurver

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 76 - Forstå pumpe- og systemkurver

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 76 - Forstå pumpe- og systemkurver testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hva er en forståelse av belastningsprofilen til applikasjonen avgjørende for?
A: Pumpevalget
Correct
Q: Hvorfor vil pumper med konstant
A: På grunn av bruk av pumper med variabel hastighet for bruksområder med variabelt behov
Correct
Q: Hva kjennetegner en flat kurve?
A: Når det er små endringer i trykkhøyde som resulterer i store endringer i gjennomstrømning
Correct
Q: Hva skjer med gjennomstrømningen når NPSH-verdien øker?
A: Den øker også
Correct
Q: Hva måler pumpekurver i enkleste form?
A: Gjennomstrømning og trykkhøyde
Correct
Q: Hva kan pumpekurvene hjelpe deg med?
A: De hjelper deg med å identifisere og velge riktig pumpe for dine behov