6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

40 - Grundfos SCALA2

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 4 av 6 Grunnleggende

Hva er det som gjør at SCALA2 kan tilby et maksimalt støynivå for 47 dB(A) i vanlig bruk

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 40 - Grundfos SCALA2

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 40 - Grundfos SCALA2 testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Passer SCALA2 til installering utendørs?
A: Ja, men den må beskyttes mot frost
Correct
Q: Hva er hovedformålet med SCALA2?
A: Gi konstant vanntrykk i alle kraner i et hjem
Correct
Q: Hvilke av alternativene nedenfor påvirker ikke vanntrykket i kranene?
A: Vanntemperaturen i vanndistribusjonssystemet
Correct
Q: Hva er det som gjør at SCALA2 kan tilby et maksimalt støynivå for 47 dB(A) i vanlig bruk
A: En vannkjølt motor med permanentmagnet
Correct
Q: Hvordan kan du sjekke vanntrykket etter installering av SCALA2?
A: Skru på dusjen. Hvis hjemmet har to eller flere dusjer, må du kontrollere den som er lengst unna SCALA2
Correct
Q: Hva måler den integrerte sensoren i SCALA2?
A: Vanntrykket som leveres av pumpen til kranene