Styringsmoduser for maks. besparelser

Lær om tre styringsmoduser og finn ut hvilken som er den mest energieffektive.

De fleste vannbårne systemer i bygninger har variabel strømning, der pumpen tilpasser ytelsen basert på trykkbehovet. Pumper med variabel hastighet kan driftes med ulike styringsmoduser.

Pumpens energiforbruk vil avhenge av styringsmodusen som brukes.

Vi skal se på tre moduser med differansetrykk og tilhørende kurver for å se hva som er den mest energieffektive.

Vi har konstanttrykkmodus, modus med proporsjonalt differansetrykk med en «lineær» styringskurve og modus med proporsjonalt differansetrykk med en «kvadratisk» styringskurve som tilpasser seg det faktisk nødvendige trykket i systemet. Med den «kvadratiske» kurveinnstillingen er det ikke nødvendig å installere trykksensorer langt unna pumpen.

Her er pumpen utviklet for å justerere hastigheten automatisk basert på nødvendig trykk i systemet, uavhengig av strømningen. Pumpen beregner ganske enkelt trykkbehovet, som er proporsjonalt til kvadratroten av strømningshastigheten, og justerer ytelsen tilsvarende. Resultatet er en optimalisert pumpekurve som gjør differansetrykk- sensorer overflødige.

Vi skal ta en kjapp til på de nevnte styringsmodusene, da de brukes til ulike typer systemer. Modus med konstant differensialtrykk brukes i systemer med variabel strømning der trykkbehovet er det samme uavhengig av strømningen. Dette er tilfellet i gulvvarmesystemer eller åpne systemer med ubetydelig dynamisk trykktap.

Moduser for proporsjonaltrykkregulering brukes i systemer med variabel strømning der det er en sammenheng mellom strømningen og trykkbehovet. Dette er tilfellet i VVS-sirkulasjonssystemer. Både lineære og kvadratiske trykkinnstillinger kan brukes her. 

Modus med proporsjonaltrykkregulering med en kvadratisk styringskurveinnstilling er imidlertid mest energieffektivt, da den tilpasses det reelle trykkbehovet, selv uten eksterne trykksensorer. Besparelsene ligger på minst 15 %.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 10 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels