Produktegenskaper og fordeler med LC-pumpestyringen

Få et innblikk i de mange produktfunksjonene som LC-pumpestyringen har samt alle fordelene disse funksjonene gir deg som kunde

LC-pumpestyring byr på en rekke smarte funksjoner som flytter grensene for hva som kan forventes av pumpestasjonsstyring.

Med sin evne til å kommunisere med andre komponenter i en pumpestasjon
har den tilkoblingsmulighet til Modus og BACnet, i tillegg til integrering i Grundfos iSOLUTIONS CLOUD.

Med denne nye muligheten er LC-pumpestyring utstyrt med en rekke kommunikasjonsfunksjoner som ikke har vært tilgjengelig i tidligere LC-pumpestyringer fra Grundfos.

I denne modulen går vi gjennom et utvalg av disse funksjonene og viser deg nøyaktig hvordan du kan benytte deg av dem.

La oss komme i gang!

Vi starter med en av hovedfunksjonene til LC-pumpestyringen, de konfigurerbare inn- og utgangene.

LC-pumpestyring er utstyrt med en rekke ledige innganger og utganger for ekstra sensorer.

Og siden flere av dem er konfigurerbare, blir dette et ganske unikt tilbud, ettersom det gir full fleksibilitet for alle bruksområder.

De konfigurerbare inngangene, utgangene eller CO-portene passer til nesten alle typer signaler og kan for eksempel brukes som digitale inn-/utganger, analoge innganger og PT 100/1000-innganger.

Som nevnt i forrige modul kan CO-porter enkelt konfigureres ved hjelp av Grundfos GO.

Denne ganske unike funksjonen gjør LC-styringen til en svært fleksibel løsning som er egnet til alle bruksområder.

La oss nå ta en titt på anti-blokkeringsfunksjonen.

Se for deg en avløpskum i et område med sommerhus.

I slike områder er det svært stille om vinteren, noe som betyr at en svært liten mengde vann renner gjennom avløpskummen.

I et slikt scenario vil noe av vannet i avløpskummen fordampe, mens noe av vannet står helt stille.

Dette kan føre til oppbygging av kalkstein, som kan blokkere eller stoppe pumpen, alt avhengig av  vannkvaliteten.

I hovedsak betyr dette at pumpen ikke kan starte på nytt når den skal.

Den klarer det rett og slett ikke på grunn av blokkeringen.

Men takket være anti-blokkeringsfunksjonen til LC-pumpestyringen kan denne utfordringen overkommes.

Anti-blokkeringsfunksjonen sikrer at pumpen startes selv i lavsesonger etter et definert intervall og fortsette å gå i noen sekunder.

På den måten kan du forhindre blokkeringer og unngå unødvendig vedlikehold når høysesongen begynner igjen.

Akkurat som en rekke andre innstillinger kan du stille inn  anti-blokkeringen i Grundfos GO.

Så har også vi den smarte sikkerhetsfunksjonen.

Ettersom sikkerhet er en topprioritet, er LC-styringen beskyttet med PIN-kode for å sikre anlegget mot uautorisert bruk.

Displayet kan låses på to nivåer, slik at du kan låse enten grunninnstillingene eller innstillingene for driften.

Du kan også låse innstillingsmenyen i Grundfos GO, som deretter krever en kode fra alle som prøver å endre innstillingene.

Denne funksjonen vil i hovedsak gjøre at du kan føle deg trygg når du bruker pumpestyringen.

LC-styringen byr på mange funksjoner som er i tråd med den digitale transformasjonen, som bransjen for tiden går gjennom.

Funksjoner, som historiske data, alarmer og advarsler, ligger enkelt tilgjengelig, og, gjør feilsøking til en enklere oppgave og øker sannsynligheten for at driftskostnadene reduseres.

La oss ta en nærmere titt.

Med loggen for historiske data hjelper LC-styringen deg med å oppnå den mest effektive driften av pumpestasjonen.

Du kan for eksempel stille inn pumpene basert på motorstrømmen eller antall starter/stopper for å se om det er påkrevd med vedlikehold.

Et bredt spekter av data er tilgjengelig, inkludert innkoblet tid totalt, driftstid og energiforbruk for pumpesystemet.

Men du kan også få detaljert informasjon om hver pumpe, inkludert driftstimer  totalt, siste kjøretid, driftstimer i løpet av det siste døgnet, antall starter i gjennomsnitt per time og mye mer.

LC-pumpestyring har også en smart alarm- og varsellogg.

Styringen (regulatorene) lagrer en detaljert alarm- og varsellogg som inneholder informasjon om de siste 20 varslene, når de oppstod, hvor lenge de varte, hvordan de ble rettet og mye mer.

Du kan få tilgang til denne loggen eksternt fra SCADA eller Grundfos iSOLUTIONS Cloud, noe som nok en gang viser viktigheten av tilkoblingsmuligheter i LC-pumpestyringen.

Videre kan du bruke Grundfos GO til å undersøke loggene på ditt foretrukne språk, noe som forenkler feilsøking på pumpestasjonen.

Det var alt for hovedfunksjonene til LC-pumpestyring.

Hvis du vil finne ut mer om den nye serien med pumpestyring, kan du laste ned brosjyren vår.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels