6 spørsmål Middels

ECADEMY test

32 - Behandling av industrielt vann

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 6 av 6 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 32 - Behandling av industrielt vann

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 32 - Behandling av industrielt vann testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvor små partikler kan et ultrafiltreringsanlegg fjerne?
A: Ned til 0,010 µm
Correct
Q: Hvorfor er det lurt å velge pumper med integrert drivenhet?
A: Det kan bidra til å redusere motorstørrelser, optimalisere ytelsen og beskytte pumpen
Correct
Q: Hvorfor er det viktig å behandle vann som skal brukes i industrielle prosesser?
A: Vann kan stamme fra en rekke kilder og kan inneholde bakterier, oppløselige stoffer, partikler, kjemikalier eller andre uønskede stoffer
Correct
Q: Hvilke metoder kan brukes til å skille partikler fra vann?
A: Sandfiltre eller membranteknologi
Correct
Q: Hva er hovedformålet med vannbalansering?
A: Unngå korrosjon i rør eller andre materialer som brukes andre steder i prosessen
Correct
Q: Hva er lufting?
A: En prosess som tilfører oksygen i vannet for å fjerne flyktige komponenter