Innføring i nedsenkbare pumper til bruk i boliger
Bli kjent med Grundfos' serie av 3" og 4" nedsenkbare grunnvannspumper til bruk i boliger og lær forskjellen mellom modellene.
Grundfos tilbyr en komplett serie av nedsenkbare pumper på 3" og 4" for bruk til grunnvannspumping i boliger – fra den grunnleggende SP-pumpen til den avanserte SQE-modellen. Denne veiledningen tilbyr en sammenligning av pumpene for å gjøre det enklere å velge.
Den nedsenkbare SPA-pumpen på 4" er ideell for grunnleggende bruksområder der det er behov for en robust pumpe med god arbeidskapasitet.
Pumpene styres ved hjelp av en enkel av/på-funksjon. En trykkbryter aktiverer pumpen hvis trykket faller under f.eks. 2,5 bar, og deaktiverer den hvis trykket overskrider 4 bar.
For konstant trykkregulering kan SPA-pumpen utstyres med en ekstern frekvensomformer – Grundfos CUE. Alle SPA-pumper er laget helt av rustfritt stål for å gjøre dem korrosjonsbestandige og øke levetiden.
SQE-pumpen på 3" styres av samme av/på-funksjon som SP-pumpen på 4", men har en innovativ motor med en rekke beskyttelsesfunksjoner. Disse omfatter spenningshåndtering, myk start, tørrkjøringsbeskyttelse og overbelastningsvern, noe som gjør pumpen til et robust valg.
Den kompakte SQ-pumpen på 3" passer åpenbart inn i borehull med samme størrelse eller større, men er også et flott erstatningsalternativ i originale 4"-borehull der avsetninger gjennom årene har innsnevret hullet.
La oss ta en titt på den mest avanserte nedsenkbare pumpeløsningen til bruk i boliger – SQE.
I tillegg til å ha alle fordelene ved SQ-pumpen, er SQE utstyrt med en variabel frekvensomformer som gjør at pumpen kan justere hastigheten etter etterspørsel. Dette betyr at uansett hvor mange kraner som åpnes, vil pumpen gi konstant trykk.
SQE er også en av de enkleste pumpene å installere, takket være et alt-i-ett-installasjonssett for konstant trykk, noe som gjør den til et populært valg blant installatører.
Så uansett om du leter etter en nedsenkbar pumpe til en avsidesliggende hytte der pumpen er i bruk kun 4–5 ganger i året eller et travelt familiehjem, dekker Grundfos' pumpeutvalg behovene dine.