6 spørsmål Middels

ECADEMY test

11 - Grundfos fjernenergi

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Middels

Hvilken temperatur kan forsyningsvannet reduseres til i enkelte systemer?

Spørsmål 2 av 6 Middels

Hvor mye kan du spare i drivstoffkostnader ved å installere en røykgass-economiser?

Spørsmål 4 av 6 Middels

Hva består den tredje generasjonens fjernenergisystem hovedsakelig av?

Spørsmål 5 av 6 Middels

Hvor lenge har fjernenergi eksistert?

Spørsmål 6 av 6 Middels

Hva er den viktigste funksjonen til den fjerde generasjonens fjernvarmesystemer?

Spørsmål 6 av 6 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 11 - Grundfos fjernenergi

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 11 - Grundfos fjernenergi testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvilken temperatur kan forsyningsvannet reduseres til i enkelte systemer?
A: 50°
Correct
Q: Hvor mye kan du spare i drivstoffkostnader ved å installere en røykgass-economiser?
A: 15%
Correct
Q: Innenfor fjernenergi, hva beskriver en prosument?
A: En energiforbruker som bidrar til produksjonen av energi
Correct
Q: Hva består den tredje generasjonens fjernenergisystem hovedsakelig av?
A: Kombinerte varme- og kraftanlegg
Correct
Q: Hvor lenge har fjernenergi eksistert?
A: Siden 1892
Correct
Q: Hva er den viktigste funksjonen til den fjerde generasjonens fjernvarmesystemer?
A: Forsyningsvann med lav temperatur