En innføring i funksjonene og fordelene med ALPHA1-sirkulasjonspumpen
Lær om de tre hovedgrunnene for å velge ALPHA1
ALPHA1 er en pålitelig sirkulasjonspumpe med høy virkningsgrad fra Grundfos, som tilbyr grunnleggende funksjonalitet.
I denne oppgaven vil du bli kjent med de tre hovedgrunnene til å velge ALPHA1.
• Den er pålitelig og rimelig,
• passer til de fleste varmeapplikasjoner,
• og har robust oppstartsfunksjonalitet.
ALPHA1-sirkulasjonspumpen er et rimelig alternativ i serien av ALPHA-sirkulasjonspumper.
ALPHA1 er med sin høye virkningsgrad egnet til nye installasjoner og utskiftningsinstallasjoner.
Energieffektivitetsindeksen (EEI), for ALPHA1 er lik eller under 0,20, og dette gjør den til et ideelt valg for utskifting av gamle, ineffektive pumper og dermed redusere energiregningen for sluttbrukeren.
For å kunne yte maksimal pålitelighet gjennom pumpens lange levetid, har ALPHA1 robust aksel og keramiske lagre samt korrosjonsbestandige, rustfrie stålkomponenter.
Det kan imidlertid oppstå blokkeringer hvis pumpen ikke brukes over lang tid.
Takket være den robuste oppstarten er dette ikke noe problem for ALPHA1. Pumpen går automatisk inn i dypblokkeringsmodus og forsøker å starte tre ganger per sekund.
Dette skaper en ristebevegelse som raskt bryter opp eventuelle forekomster av smuss eller kalk uten ytre inngrep.
Med tre reguleringsformer og ni innstillinger å velge mellom, er ALPHA1 fleksibel nok til bruk i de fleste varmeapplikasjoner.
Takket være det enkle brukergrensesnittet er det enkelt å sette opp pumpen, og du gjør dette ved hjelp av en enkelt knapp.
Bare trykk på knappen for å bla gjennom de ni innstillingene.
Vi skal nå se på de viktigste applikasjonene som ALPHA1 kan brukes til.
• Ett-rørs radiatorsystemer, varmtvannssirkulasjon,
• to-rørs radiatorsystemer med termostatiske radiatorventiler,
• gulvvarmesystemer.
Som installatør vil du finne ALPHA1 enkel å installere og koble til.
Kanskje du allerede kjenner ALPHA-pluggen, som pumpen drives med, og som gjør at tilkoblinger går raskt og enkelt uten spesialverktøy.
ALPHA-pluggen tillater også mye raskere vedlikehold. Siden du ikke trenger koble pumpen fra og til igjen, viser det enkle brukergrensesnittet strømforbruk og feilkoder, med enkel feilsøking.
Du kan når som helst følge med på pumpens ytelse og det faktiske strømforbruket, og dette kan avleses direkte
fra displayet på pumpen.
Ved feil vil displayet indikere en feilkode for enkel feilsøking.
• E1 betyr at rotoren er blokkert
• E2 indikerer for liten spenningstilførsel
• E3 viser en elektrisk feil
Det dekker de viktigste fordelene som ALPHA1 gir deg som installatør.
La oss gjenta de tre hovedgrunnene til å velge ALPHA1.
• Du kan installere ALPHA1 i både nye og utskiftningsinstallasjoner, der den grunnleggende funksjonaliteten gjør den til det rimeligste valget.
• Den passer til de fleste varmeapplikasjoner, og hver av disse passer til en bestemt reguleringsform.
• Byggekvaliteten og den robuste oppstartsfunksjonaliteten sikrer maksimal pålitelighet og lang levetid.