8 spørsmål Middels

ECADEMY test

17 - Grunnvannspumper

Dette kurset inneholder 8 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 8 Middels

Hvilken type stigerør vil mest sannsynlig holde seg fri for avsetninger?

Spørsmål 3 av 8 Middels

Hva er den mest effektive måten å holde seg oppdatert på mht. pumpetilstanden?

Spørsmål 7 av 8 Middels

Hva bør være minste gjennomstrømning over motoren for å sikre tilstrekkelig motorkjøling?

Spørsmål 8 av 8 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 17 - Grunnvannspumper

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 17 - Grunnvannspumper testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvilken type stigerør vil mest sannsynlig holde seg fri for avsetninger?
A: Fleksible slanger
Correct
Q: Hvordan påvirker over- og underspenning, fasebalanse og fasetap pumpemotoren?
A: Det øker motortemperaturen og reduserer levetiden
Correct
Q: Hva er den mest effektive måten å holde seg oppdatert på mht. pumpetilstanden?
A: Fjernovervåkning på nettet
Correct
Q: Bypasstyring er en effektiv måte å ytelsesregulere en pumpe på, men hva er ulempen ved prosessen?
A: Energien sløses bort, ettersom pumpen fortsetter å kjøre med full hastighet
Correct
Q: Hva kan gjøres med brønnen hvis sand fortsetter å komme inn i en brønn etter at det er foretatt brønnutvikling?
A: Brønnboreren kan prøve å kjøre pumpen med maksimal kapasitet i korte perioder i et par dager
Correct
Q: Hvorfor er det lurt å lage en brønn der grunnvannsspeilet er så høyt som mulig?
A: Jo kortere avstanden er til vannet, desto billigere er det å lage borehullet og deretter pumpe vannet til overflaten
Correct
Q: Hva bør være minste gjennomstrømning over motoren for å sikre tilstrekkelig motorkjøling?
A: 0,15 m/s
Correct
Q: Hva er brønnutvikling?
A: En prosess som sikrer at brønnens sandfilter forbedres, slik at brønnen produserer rent, sandfritt vann