Hvorfor bør du velge sirkulasjonspumpen Alpha3?

Lær om tilleggsfunksjonene og fordelene som gjør valget av ALPHA3 til en optimal løsning, hvordan den bringer verdi til selskapet ditt og tilbyr praktisk og enkelt oppsett, overvåking og innregulering. I dette gratis ALPHA3 Ecademy-kurset henviser vi til Grundfos GO Remote appen. Appen har endret navn til Grundfos GO, men funksjonalitetene er fortsatt de samme. Grundfos GO Balance appen fungerer fortsatt akkurat som du er vant til.

ALPHA3 tilbyr huseiere fordeler som komfort, trygghet og energibesparelser, slik de forventer av en sirkulasjonspumpe fra Grundfos.

I denne oppgaven skal vi fokusere på hvorfor du som installatør skal kjøpe ALPHA3-pumpe, og hvordan det skaper verdi for virksomheten din.

Vi vil presentere de ekstra funksjonene og fordelene, som gjør oppsett og overvåking av pumpen og innregulering av systemet mer praktisk, tidsbesparende og tilfredsstillende for deg.

Selve pumpen er basert på anerkjent kvalitet og det veldokumenterte konstruksjonsprinsippet bak Grundfos’ sirkulasjonspumper, og matcher 100 % av påliteligheten og effektiviteten til eksisterende ALPHA-pumper.

Den ekstra og særmerkede funksjonen er toveis Bluetooth kommunikasjon bygget inn i pumpen. Det gir mange fordeler ved tilkobling til de to appene Grundfos GO Remote og GO Balance.

GO Remote er fjernstyringsverktøyet. Dette er samme app som brukes til å styre andre Grundfos-pumper.

GO Remote er enkelt og intuitivt å bruke når du setter opp og overvåker ALPHA3-pumpen.

GO Balance-appen er verktøyet du bruker, når det er nødvendig med innregulering. Enkel integrert innregulering ved bruk av GO Balance-appen gjør du enkelt fra en smarttelefon, og dermed trenger du ikke ALPHA Reader.

Først må vi se hva GO Remote-appen byr på. La oss starte med oppsett av pumpen.

La oss starte med oppsett av pumpen etter en vanlig mekanisk og elektrisk installasjon.

Det finnes en oppstartsveiviser i GO Remote-appen, som leder deg gjennom oppsettet, og reduserer tid brukt på oppsett til et minimum.

For å stille inn reguleringsformen bruker du GO Remote-appen, og ikke pumpen som du normalt ville gjøre.

Det finnes 6 reguleringsformer: Konstanttrykkmodus, proporsjonaltrykkmodus, konstantkurvemodus, radiatormodus, gulvvarmemodus og radiator- + gulvvarmemodus.

Hvis pumpen er installert i en applikasjon hvor et bestemt settpunkt er påkrevd, kan du lett gjøre dette ved å velge en av de brukerspesifikke modusene: Konstanttrykkmodus, proporsjonaltrykkmodus, og konstantkurvemodus.

I radiatormodus, gulvvarmemodus og radiator- + gulvvarmemodus vil pumpen automatisk justere kapasiteten etter faktisk trykkbehov ved hjelp av AUTOADAPT-funksjonalitet for å sikre et minimalt energiforbruk.

For deg som installatør er pumpestatusen informasjon du kan bruke for å sikre at huseieren er fornøyd.

Fra GO Remote får du full tilgang til statusinformasjon, inkludert strømningshastighet, trykkhøyde, motorhastighet, strømforbruk energiforbruk og arbeidslogghistorikk fra det øyeblikket pumpen ble installert.
 

Denne enkle overvåkingen av pumpens ytelse og forhold gir deg en beroligende forvissning om at pumpen går optimalt.

Hvis for eksempel noe går galt, skjer feilsøkingen også raskt. Ved en feil, for eksempel en blokkert pumpe, tennes utropstegnsymbolet på pumpens brukergrensesnitt, og dette vil være synlig for huseieren.

Menyen for alarmer og advarsler i Grundfos GO Remote gir en beskrivelse av feilen og hvordan man løser den.

Dette sikrer rask service for huseieren og er tidsbesparende.

La oss nå ta en titt på GO Balance-appen.

Enkel integrert innregulering ved bruk av GO Balance-appen utføres med kun smarttelefon, slik at du ikke trenger å bruke ALPHA Reader.

Innregulering av et to-rørs radiatorsystem, gulvvarmesystem eller en kombinasjon av disse kan gi økt komfort og kostnadsbesparelser.

Komforten sikres ved å holde vannfordelingen optimal til alle rom og muliggjøre potensielle kutt på 7 til 20 % på huseierens energiregning, avhengig av hus og oppvarming.

ALPHA3 er karakterisert ved sin markedsledende virkningsgrad, og hvis huseieren er ute etter ytterligere energibesparelser, er det mulig med ALPHA3.

Planleggingsmodusen i GO Remote åpner for dette. Her kan pumpen stilles til å kjøre i bestemte perioder i henhold til huseierens daglige planer. Du kan velge mellom to forhåndsdefinerte maler, eller du kan tilpasse en egen til hver dag i uken.

Når planleggingen er aktivert, vil pumpen kjøre automatisk i to minutter hver 25. time ved lav hastighet for å hindre at lagrene setter seg fast eller at urenheter blokkerer pumpen.

Det finnes også en annen modus som bidrar til energibesparelser. Det er sommermodus, hvor kan du stille inn at pumpen skal slås av i en periode. I den perioden vil pumpen også starte en gang hver 25. time for å smøre seg selv.

Huseieren kan få ro i sjelen ved ikke å måtte bekymre seg for store utgifter, og får samtidig en pålitelig pumpeoppstart.

Med GO Remote- og GO Balance-appene kan du også lage en rapport på stedet, for å dokumentere innreguleringen av installasjonen. Du kan enten sende den som e-post eller lagre rapporten på telefonen din, og du kan gjøre denne rapporten tilgjengelig
for andre, for eksempel huseieren.

Vi vil også nevne avluftingsmodus. Å bli kvitt luft i systemet før oppstart er ekstremt viktig for å forhindre korrosjon og redusere støy i systemet. Avluftingsmodusen aktiveres i Assist-menyen i GO Remote-appen og setter pumpen i drift med maksimal hastighet. Avluftningsprosessen varer ca. 30 minutter.

Endelig gir ALPHA3 mulighet for oppdatering av pumpens maskinvare via GO Remote, hvis nødvendig. Dette betyr at sirkulasjonspumpen er klargjort for fremtidige forbedringer av pumpeprogrammeringen for å få bedre pumpeytelse.

Så for å oppsummere denne andre oppgaven, tilbyr ALPHA3 følgende fordeler for installatører og huseiere:
• ALPHA3 med Bluetooth-kommunikasjon kan styres av din smarttelefon som fjernkontroll via Grundfos GO Remote-appen.

• GO Remote gjør det mulig å sette opp og feilsøke pumpen raskt og enkelt, slik at  du og huseieren kan være trygg på at pumpen kjører optimalt.

• Markedsførende energieffektivitet, innregulering og flere reguleringsformer som man kan velge mellom for å skape flere energibesparelser for huseieren.

• GO Balance-appen gjør det enkelt å foreta innregulering fra en smarttelefon, og du trenger ikke ALPHA Reader.

• Mulighet for å oppdatere pumpens maskinvare via GO Remote og holder sirkulasjonspumpen klargjort
for fremtidige forbedringer.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende