En innføring i den nye ALPHA3-sirkulasjonspumpen
Lær hvordan den innebygde Bluetooth-tilkoblingen skiller ALPHA3 fra andre sirkulasjonspumper i Grundfos-sortimentet, og forstå programmene pumpen kan bli brukt i. I dette gratis ALPHA3 Ecademy-kurset henviser vi til Grundfos GO Remote appen. Appen har endret navn til Grundfos GO, men funksjonalitetene er fortsatt de samme. Grundfos GO Balance appen fungerer fortsatt akkurat som du er vant til.
ALPHA3 er den første kompakte sirkulasjonspumpen, som tilbyr en innebygd Bluetooth-tilkobling, noe som betyr at du kan koble deg direkte til Grundfos GO Remote og GO Balance-appene. Det gjør jobben lettere når du arbeider med pumpesystemet.
I denne oppgaven gir vi deg en kort innføring i ALPHA3.
Vi viser deg hvilke applikasjoner pumpen kan brukes til, og hvordan ALPHA3 skiller seg fra andre sirkulasjonspumper i Grundfos-sortimentet.
La oss først se på applikasjonene. ALPHA3 kan brukes i både privatboliger og næringsbygg.
Applikasjonene inkluderer gulvvarmesystemer, radiatorsystemer og kjølesystemer som håndterer pumpemedier fra +2 °C til +100 °C.
Spesielt er ALPHA3 egnet for varmesystemer med behov for innregulering, og systemer som krever spesifikke driftspunkter.
La oss nå se hvordan ALPHA3 skiller seg fra andre små sirkulasjonspumper fra Grundfos.
ALPHA3-pumpe har et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt som angir strømforbruk, strømnings- og reguleringsform.
Reguleringsformene vises ved hjelp av intuitive symboler for radiatormodus, gulvvarmemodus og brukerspesifikk modus. Den brukerspesifikke modusen lar deg angi den eksakte pumpekurven som kreves.
Alarmer og advarsler angis ved at utropstegnsymbolet lyser rødt.
For å oppnå enklere oppsett og overvåking kan du bruke Grundfos GO Remote fra smarttelefonen din. Denne appen er en bevist velprøvd løsning for styring av Grundfos-pumper.
All styring og informasjon du trenger er tilgjengelig fra GO Remote-appen, og ingen innstillinger er lenger tilgjengelig direkte fra brukergrensesnittet på pumpen.
Med GO Remote-appen kan du endre pumpens innstillinger og få detaljert statusinformasjon og advarsler og alarmer på smarttelefonen.
Takket være ALPHA3s innebygde Bluetooth-tilkobling kan du innregulere radiator- eller gulvvarmesystemene ved bruk av GO Balance-appen direkte fra en smarttelefon uten behov for ALPHA Reader.
Imidlertid er ALPHA Reader fortsatt nyttig, hvis det er nødvendig å forlenge rekkevidden for toveiskommunikasjonen.
Hvis du trenger en rapport for å dokumentere pumpeinstallasjonen eller innreguleringen, kan du gjøre det i GO Remote-appen og GO Balance-appen.
Når det gjelder den mekaniske oppbygningen, ser vi at ALPHA3 er basert på samme robuste og pålitelige design som forrige ALPHA.
Og ved å stille sanntidsklokken i pumpen, kan ALPHA3 settes til å følge en ukentlig tidsplan.
Endelig er det mulig å oppdatere pumpens maskinvare via GO Remote om nødvendig, for å tilføye nye ytelsesfremmende funksjoner i fremtiden.
Så for å oppsummere denne oppgaven, får du med ALPHA3:
• En pumpe som passer for både privatboliger og næringsbygg til oppvarming og kjøling, og spesielt til applikasjoner, som har behov for innregulering eller et bestemt driftspunkt.
• En innebygd Bluetooth-tilkobling for enkel fjernstyring av pumpen fra en smarttelefon.
• Oppsett, alarmer og advarsler og rapporter via GO Remote-appen.
• Enkel innregulering direkte fra pumpen via GO Balance-appen uten behov for maskinvare.