Hva er energioptimalisering og hvorfor bør vi gjøre det?

Lær om de mange fordelene med energioptimalisering og hvordan det kan redusere ikke bare kostnadene, men også belastningen på miljøet.

Viktigheten av energioptimalisering

Pumper står for 10 % av verdens strømforbruk.

Dette svimlende tallet skyldes hovedsakelig de mange ineffektive pumpene som enten er slitte eller har feil dimensjoner, som resulterer i overdreven sløsing med energi.

I denne korte modulen skal vi introdusere deg for energioptimalisering og fordelene det bringer. Enkelt sagt er sløsing med energi fra pumper det største tegnet på at energioptimalisering er viktig for ikke bare å spare energi, men også for å redusere det globale miljøavtrykket.

Faktisk viser studier at gjennomsnittlig potensiell besparelse per pumpe utgjør 15,725 kWh. Det tilsvarer 1 570 euro per pumpe! For å sette det i et større perspektiv, tilsvarer dette tallet det årlige CO2-utslippet til tre biler.

Optimalisering av pumpene kan ha stor effekt på miljøet. Men det vil også spare deg for massevis av penger. La oss ta en nærmere titt.

Som vi nevnte i starten, er feil dimensjoner en av de største synderne når det gjelder ineffektive pumper. Men hvorfor har de feil dimensjoner i utgangspunktet?

Noen designingeniører inkluderer en sikkerhetsmargin når de designer pumper for å kompensere for usikkerheter i designprosessen. Men hvis en pumpe er feil størrelse, vil det øke systemkostnader både for energi og vedlikehold. Noe som bringer oss til neste punkt.

I løpet av pumpens levetid utgjør energikostnadene hele 85 % av de totale kostnadene. Og service- og vedlikeholdskostnader utgjør 10 %.

Så selv om en pumpe med feil dimensjoner kan gi en sikkerhetsmargin, betyr det også at pumpen ikke fungerer optimalt, og det vil ha en enorm innvirkning på energiregningene dine.

For å oppsummere er det to viktige aspekter når det gjelder energioptimalisering:

For det første reduserer optimalisering av pumpene strømregningene, som sparer deg massevis med penger.

Og for det andre, ved å energioptimalisere pumpene dine, reduserer du miljøavtrykket ditt, et viktig trinn i kampen mot klimaendringer.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende